Foret SG-ES SGES

Foret SG-ES SGES

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SGES
  • Foret SG-ES SGES
  • Remise sur volume
HSS drill of the highest quality featuring a long service life, with high-grade powder HSS and SG coating.
[Features]
· High-grade powdered high-speed steel and SG coating allows the HSS drill to have the longest life possible.
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
· Allows high-speed, high-efficiency machining up to mold steel and aluminum.
* Cannot be used for austenitic stainless steel.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum, enabling high precision drilling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGES2.0
SGES2.3
SGES2.5
SGES2.9
SGES3.9
SGES4.0
SGES4.5
SGES4.7
SGES4.8
SGES4.9
SGES5.3
SGES5.4
SGES5.6
SGES5.7
SGES5.8
SGES5.9
SGES6.1
SGES6.3
SGES6.4
SGES6.7
SGES7.0
SGES7.2
SGES7.3
SGES7.4
SGES7.6
SGES7.7
SGES7.8
SGES7.9
SGES8.3
SGES8.4
SGES8.6
SGES8.7
SGES8.9
SGES9.2
SGES9.3
SGES9.6
SGES9.7
SGES9.8
SGES9.9
SGES10.0
SGES10.2
SGES10.3
SGES10.6
SGES10.8
SGES10.9
SGES11.2
SGES11.4
SGES11.7
SGES11.8
SGES11.9
SGES12.0
SGES12.3
SGES12.4
SGES12.7
SGES12.9
SGES13.5
SGES14.5
SGES15.5
SGES16.0
SGES16.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

16.71 €

1 8 jours 22456Tige de fraise3

16.09 €

1 6 jours 2.32556Tige de fraise3

15.20 €

1 6 jours 2.53061Tige de fraise3

16.09 €

1 10 jours 2.93364Tige de fraise3

20.98 €

1 10 jours 3.94375Tige de fraise4

19.90 €

1 6 jours 44375Tige droite4

22.52 €

1 6 jours 4.54789Tige de fraise6

26.83 €

1 10 jours 4.74789Tige de fraise6

26.86 €

1 10 jours 4.85294Tige de fraise6

26.86 €

1 10 jours 4.95294Tige de fraise6

32.04 €

1 10 jours 5.35294Tige de fraise6

32.06 €

1 10 jours 5.45799Tige de fraise6

34.33 €

1 10 jours 5.65799Tige de fraise6

34.33 €

1 10 jours 5.75799Tige de fraise6

34.33 €

1 10 jours 5.85799Tige de fraise6

34.33 €

1 10 jours 5.95799Tige de fraise6

37.72 €

1 10 jours 6.163107Tige de fraise8

37.72 €

1 10 jours 6.363107Tige de fraise8

37.72 €

1 8 jours 6.463107Tige de fraise8

39.34 €

1 10 jours 6.763107Tige de fraise8

37.43 €

1 6 jours 769113Tige de fraise8

41.80 €

1 6 jours 7.269113Tige de fraise8

41.80 €

1 6 jours 7.369113Tige de fraise8

41.80 €

1 8 jours 7.469113Tige de fraise8

43.00 €

1 6 jours 7.675119Tige de fraise8

43.00 €

1 24 jours 7.775119Tige de fraise8

43.00 €

1 10 jours 7.875119Tige de fraise8

43.00 €

1 10 jours 7.975119Tige de fraise8

47.84 €

1 24 jours 8.375125Tige de fraise10

47.84 €

1 6 jours 8.475125Tige de fraise10

51.00 €

1 10 jours 8.681131Tige de fraise10

51.00 €

1 10 jours 8.781131Tige de fraise10

51.00 €

1 6 jours 8.981131Tige de fraise10

54.06 €

1 10 jours 9.281131Tige de fraise10

54.06 €

1 10 jours 9.381131Tige de fraise10

59.45 €

1 10 jours 9.687137Tige de fraise10

59.45 €

1 10 jours 9.787137Tige de fraise10

59.45 €

1 10 jours 9.887137Tige de fraise10

59.45 €

1 10 jours 9.987137Tige de fraise10

61.69 €

1 10 jours 1087137Tige droite10

71.40 €

1 10 jours 10.287144Tige de fraise12

64.55 €

1 10 jours 10.387144Tige de fraise12

71.32 €

1 8 jours 10.687144Tige de fraise12

71.43 €

1 10 jours 10.894151Tige de fraise12

71.43 €

1 6 jours 10.994151Tige de fraise12

86.76 €

1 10 jours 11.294151Tige de fraise12

80.02 €

1 6 jours 11.494151Tige de fraise12

86.49 €

1 6 jours 11.794151Tige de fraise12

93.23 €

1 10 jours 11.894151Tige de fraise12

86.59 €

1 6 jours 11.9101158Tige de fraise12

89.82 €

1 10 jours 12101158Tige droite12

103.10 €

1 6 jours 12.3101158Tige de fraise12

96.45 €

1 6 jours 12.4101158Tige de fraise12

101.14 €

1 10 jours 12.7101158Tige de fraise12

101.14 €

1 6 jours 12.9101158Tige de fraise12

157.87 €

1 10 jours 13.5108168Tige de fraise16

124.57 €

1 6 jours 14.5114173Tige de fraise16

137.37 €

1 10 jours 15.5120185Tige de fraise20

142.44 €

1 10 jours 16120185Tige de fraise20

145.27 €

1 6 jours 16.5125189Tige de fraise20

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Assistance technique