Foret SG-FAX avec trou d'huile SGOH

Foret SG-FAX avec trou d'huile SGOH
Oil hole HSS drill of the highest quality featuring a long service life, with high-grade powder HSS and SG coating.
[Features]
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SGOH10.0
SGOH10.5
SGOH11.5
SGOH12.0
SGOH12.5
SGOH14.0
SGOH14.5
SGOH15.0
SGOH16.5
SGOH18.0
SGOH18.5
SGOH19.0
SGOH19.5
SGOH20.0
SGOH20.5
SGOH21.0
SGOH21.5
SGOH22.0
SGOH22.5
SGOH23.0
SGOH23.5
SGOH24.0
SGOH24.5
SGOH25.0
SGOH25.5
SGOH26.0
SGOH26.5
SGOH27.0
SGOH27.5
SGOH28.0
SGOH28.5
SGOH29.0
SGOH29.5
SGOH30.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

251.22 €

1 6 jours 10751441648

251.22 €

1 6 jours 10.5751441648

256.15 €

1 6 jours 11.5801491648

257.30 €

1 6 jours 12861551648

257.30 €

1 6 jours 12.5861551648

302.91 €

1 6 jours 14971661648

302.91 €

1 6 jours 14.5971661648

343.35 €

1 6 jours 151021772050

369.15 €

1 6 jours 16.51071822050

424.71 €

1 6 jours 181181932050

424.71 €

1 6 jours 18.51181932050

458.00 €

1 6 jours 191232062556

458.00 €

1 6 jours 19.51232062556

483.87 €

1 6 jours 201282112556

483.87 €

1 6 jours 20.51282112556

513.66 €

1 6 jours 211322152556

513.66 €

1 6 jours 21.51322152556

541.44 €

1 6 jours 221372202556

541.44 €

1 6 jours 22.51372202556

592.97 €

1 6 jours 231422252556

592.97 €

1 6 jours 23.51422252556

646.53 €

1 6 jours 241472383260

646.53 €

1 6 jours 24.51472383260

678.47 €

1 6 jours 251512423260

678.47 €

1 6 jours 25.51512423260

710.47 €

1 6 jours 261562473260

710.47 €

1 6 jours 26.51562473260

741.45 €

1 6 jours 271612523260

741.45 €

1 6 jours 27.51612523260

773.28 €

1 6 jours 281652563260

773.28 €

1 6 jours 28.51652563260

804.15 €

1 6 jours 291702613260

804.15 €

1 6 jours 29.51702613260

820.16 €

1 6 jours 301742653260

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type TiCN With/without Oil Hole Disponible
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1

Assistance technique