Foret Aqua FC AQDFC

Foret Aqua FC AQDFC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AQDFC
  • Foret Aqua FC AQDFC
A carbide drill with an optimum design for FC materials that provides a longer service life than conventional products.
[Features]
· Combination of cemented carbide ideal for FC material and Aquacoat with excellent heat and wear resistance.
· Longer life than conventional FC drills.
· The special cutting edge treatment suppresses wear of the corners most easily damaged in FC processing.
· A lifetime of 70% of that of new products is guaranteed after re-grinding, even if there is no recoating.
[Applications]
· Ideal for long life machining of FC, FCD, and low carbon steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDFC2.1
AQDFC2.2
AQDFC2.3
AQDFC2.4
AQDFC2.6
AQDFC2.7
AQDFC2.8
AQDFC2.9
AQDFC3.1
AQDFC3.3
AQDFC3.4
AQDFC3.6
AQDFC3.7
AQDFC3.8
AQDFC3.9
AQDFC4.1
AQDFC4.3
AQDFC4.4
AQDFC4.6
AQDFC4.7
AQDFC4.8
AQDFC4.9
AQDFC5.1
AQDFC5.3
AQDFC5.4
AQDFC5.6
AQDFC5.7
AQDFC5.8
AQDFC5.9
AQDFC6.1
AQDFC6.2
AQDFC6.3
AQDFC6.4
AQDFC6.6
AQDFC6.7
AQDFC7.1
AQDFC7.2
AQDFC7.3
AQDFC7.4
AQDFC7.6
AQDFC7.7
AQDFC7.8
AQDFC7.9
AQDFC8.1
AQDFC8.2
AQDFC8.3
AQDFC8.4
AQDFC8.7
AQDFC8.8
AQDFC8.9
AQDFC9.1
AQDFC9.2
AQDFC9.3
AQDFC9.4
AQDFC9.6
AQDFC10.1
AQDFC10.4
AQDFC10.7
AQDFC10.9
AQDFC11.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

130.56 €

1 6 jours 2.115473

130.56 €

1 6 jours 2.216483

130.56 €

1 6 jours 2.316483

130.56 €

1 6 jours 2.417493

142.39 €

1 6 jours 2.617493

142.39 €

1 6 jours 2.719513

142.39 €

1 6 jours 2.819513

142.39 €

1 6 jours 2.919513

152.33 €

1 6 jours 3.121534

152.33 €

1 6 jours 3.321534

152.33 €

1 6 jours 3.424564

111.96 €

1 6 jours 3.624564

111.96 €

1 6 jours 3.724564

111.96 €

1 6 jours 3.827594

111.96 €

1 6 jours 3.927594

119.57 €

1 6 jours 4.127716

119.57 €

1 6 jours 4.331756

119.57 €

1 6 jours 4.431756

128.26 €

1 6 jours 4.631756

128.26 €

1 6 jours 4.731756

128.26 €

1 6 jours 4.833776

128.26 €

1 6 jours 4.933776

135.87 €

1 6 jours 5.138826

135.87 €

1 6 jours 5.338826

142.07 €

1 6 jours 5.438826

141.30 €

1 6 jours 5.641856

141.30 €

1 6 jours 5.741856

141.30 €

1 6 jours 5.841856

141.30 €

1 6 jours 5.941856

141.30 €

1 6 jours 6.141858

141.30 €

1 6 jours 6.241858

141.30 €

1 6 jours 6.341858

141.30 €

1 6 jours 6.441858

151.08 €

1 6 jours 6.643878

151.08 €

1 6 jours 6.743878

160.85 €

1 6 jours 7.145898

160.85 €

1 6 jours 7.245898

160.85 €

1 6 jours 7.345898

160.85 €

1 6 jours 7.445898

167.37 €

1 6 jours 7.648928

167.37 €

1 6 jours 7.748928

167.37 €

1 6 jours 7.848928

167.37 €

1 6 jours 7.948928

178.23 €

1 6 jours 8.15310310

178.23 €

1 6 jours 8.25310310

178.23 €

1 6 jours 8.35310310

178.23 €

1 6 jours 8.45310310

184.76 €

1 6 jours 8.75510510

184.76 €

1 6 jours 8.85510510

184.76 €

1 6 jours 8.95510510

196.06 €

1 6 jours 9.15810810

196.06 €

1 6 jours 9.25810810

196.06 €

1 6 jours 9.35810810

196.06 €

1 6 jours 9.45810810

202.58 €

1 6 jours 9.66011010

211.55 €

1 6 jours 10.16612312

211.55 €

1 6 jours 10.46612312

222.41 €

1 6 jours 10.76812512

222.41 €

1 6 jours 10.96812512

228.93 €

1 6 jours 11.17112812

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 140 Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique