Foret à tige droite type long LSD

Foret à tige droite type long LSD
  • En promotion
  • Remise sur volume
A general-purpose long drill which is used for the widest range of applications.
[Features]
· It supports various drilling depths, so the optimal drill for the processing can be selected from an abundant choice of sizes (groove length, full length).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSD1.0X75
LSD1.0X100
LSD1.0X125X50
LSD1.1X75
LSD1.1X100
LSD1.2X75
LSD1.2X100
LSD1.3X75
LSD1.3X100
LSD1.4X75
LSD1.4X100
LSD1.5X75
LSD1.5X100
LSD1.6X75
LSD1.6X100
LSD1.8X75
LSD1.8X100
LSD1.9X75
LSD1.9X100
LSD2.0X100
LSD2.0X150
LSD2.1X100
LSD2.1X150
LSD2.2X100
LSD2.2X150
LSD2.3X100
LSD2.3X150
LSD2.4X100
LSD2.5X100
LSD2.5X150
LSD2.5X200
LSD2.6X100
LSD2.6X150
LSD2.6X200
LSD2.7X100
LSD2.7X150
LSD2.7X200
LSD2.8X100
LSD2.8X150
LSD2.8X200
LSD2.9X100
LSD2.9X200
LSD3.0X100
LSD3.0X150
LSD3.0X200
LSD3.0X350X125
LSD3.0X500X140
LSD3.1X150
LSD3.1X200
LSD3.2X150
LSD3.2X200
LSD3.3X150
LSD3.3X200
LSD3.4X150
LSD3.4X200
LSD3.5X150
LSD3.5X200
LSD3.6X150
LSD3.6X200
LSD3.6X250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

14.80 €

1 6 jours 13575

17.65 €

1 6 jours 140100

40.10 €

1 7 jours 150125

15.72 €

1 6 jours 1.13575

19.02 €

1 6 jours 1.140100

14.58 €

1 6 jours 1.23575

13.87 €

7.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1.240100

13.54 €

1 6 jours 1.33575

17.41 €

1 6 jours 1.340100

13.31 €

1 6 jours 1.43575

17.32 €

1 6 jours 1.440100

11.61 €

1 6 jours 1.53575

14.80 €

1 6 jours 1.540100

12.29 €

1 6 jours 1.63575

15.83 €

1 6 jours 1.640100

12.29 €

1 6 jours 1.83575

15.83 €

1 6 jours 1.840100

12.29 €

1 6 jours 1.93575

15.83 €

1 6 jours 1.940100

11.09 €

6.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

240100

16.17 €

1 6 jours 260150

14.91 €

1 6 jours 2.140100

17.88 €

1 6 jours 2.160150

14.91 €

1 6 jours 2.240100

17.88 €

1 6 jours 2.260150

14.91 €

1 6 jours 2.340100

17.88 €

1 6 jours 2.360150

14.91 €

1 6 jours 2.440100

11.09 €

5.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

2.550100

16.18 €

1 6 jours 2.560150

20.54 €

1 6 jours 2.5100200

11.91 €

1 Jour même

Stock

2.650100

19.39 €

1 6 jours 2.675150

24.31 €

1 6 jours 2.6100200

15.83 €

1 6 jours 2.750100

19.39 €

1 6 jours 2.775150

24.32 €

1 6 jours 2.7100200

15.83 €

1 6 jours 2.850100

19.39 €

1 6 jours 2.875150

24.34 €

1 6 jours 2.8100200

15.83 €

1 6 jours 2.950100

24.34 €

1 6 jours 2.9100200

14.58 €

1 6 jours 350100

17.82 €

1 6 jours 375150

22.52 €

1 6 jours 3100200

89.87 €

1 7 jours 3125350

155.56 €

1 7 jours 3140500

20.56 €

1 6 jours 3.175150

25.27 €

1 6 jours 3.1100200

20.57 €

1 6 jours 3.275150

25.29 €

1 6 jours 3.2100200

20.59 €

1 6 jours 3.375150

25.30 €

1 6 jours 3.3100200

20.60 €

1 6 jours 3.475150

25.32 €

1 6 jours 3.4100200

14.91 €

7.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.575150

23.05 €

1 6 jours 3.5100200

23.00 €

1 6 jours 3.675150

27.86 €

1 6 jours 3.6100200

31.93 €

1 6 jours 3.6120250

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Units Ordered(Book) 1

Assistance technique