Mini disque TOP Uni

Mini disque TOP Uni
  • Remise sur volume
The back-up base is elastic with relatively good deflection, making this product easy to use.

[Features]
· Discs manufactured with polishing cloth surrounding the periphery.
· Unlikely to clog or burn, preventing heat distortion and enabling continuous work.
· "Autogenous" properties ensure a constant surface roughness from start to finish.
· Suitable for removal of spatter and beads, metal deburring, rust removal, and polishing after welding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOP58A4
TOP58A5
TOP58A6
TOP58A7
TOP58A9
TOP58A10
TOP58A11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)

7.66 €

5 Disponible 5 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎]60

8.19 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[◎]80

8.19 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]100

7.66 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]120

7.50 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]180

7.50 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]240

7.50 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Outer diameter Dimensions(mm) 58 Inner Diameter Dimension(mm) 10
abrasive grain Alundum (A) Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 20000

Assistance technique