Kit d'essai de pierre de meulage en caoutchouc

Kit d'essai de pierre de meulage en caoutchouc

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Kit d'essai de pierre de meulage en caoutchouc
  • Kit d'essai de pierre de meulage en caoutchouc
  • Remise sur volume
A bargain starter set of rubber grindstones including typical grain sizes.

[Features]
· An elastic grindstone which combines special hard rubber with abrasive grains, featuring excellent grinding force and wear resistance.
· Highly flexible compared to hard grindstones and fits well to workpieces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCM-SET

Référence pièce
GCM-SET
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.83 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Produit en kit Shaft Diameter(mm) 3 Grindstone section external diameter(mm) 4
Grindstone section length(mm) 13 Shaft length(mm) 30 Kit Contents GCM-45 (grain size 80), GCM-47 (grain size 120), GCM-49 (grain size 180), GCM-410 (grain size 220), GCM411 (grain size 320), DOX-413 (grain size 600) each X5.
Grindstone dimensions (external diameter x length)(mm) 4×13

Vous vous trouvez sur la page de Kit d'essai de pierre de meulage en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: GCM-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCM-SET.

Assistance technique