Fraise DLC pour aluminium 2DLCM

Fraise DLC pour aluminium 2DLCM
  • Remise sur volume
[Features]
· End mill for aluminum and copper alloys.
· Dry machining of aluminum is possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2DLCM1
2DLCM1.5
2DLCM2
2DLCM2.5
2DLCM3
2DLCM3.5
2DLCM4
2DLCM4.5
2DLCM5
2DLCM5.5
2DLCM6
2DLCM7
2DLCM8
2DLCM9
2DLCM10
2DLCM11
2DLCM12
2DLCM16
2DLCM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Groove Cutting Edge Length L
(mm)

54.59 €

1 Disponible 6 jours 1344013

63.48 €

1 Disponible 6 jours 1.544401.54

54.03 €

1 Disponible 6 jours 2644026

54.03 €

1 Disponible 10 jours 2.584402.58

54.11 €

1 Disponible 6 jours 3864538

67.79 €

1 Disponible 6 jours 3.5106453.510

67.79 €

1 Disponible 6 jours 411645411

73.06 €

1 Disponible 6 jours 4.5116504.511

73.06 €

1 Disponible 6 jours 513650513

82.87 €

1 Disponible 6 jours 5.5136505.513

76.02 €

1 Disponible 10 jours 613650613

99.41 €

1 Disponible 7 jours 716860716

107.16 €

1 Disponible 6 jours 819860819

125.02 €

1 Disponible 6 jours 9191070919

122.74 €

1 Disponible 10 jours 102210701022

161.90 €

1 Disponible 6 jours 112212751122

122.59 €

1 Disponible 7 jours 122612751226

219.95 €

1 Disponible 6 jours 163216901632

370.95 €

1 Disponible 6 jours 2038201002038

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique