GS MILL à long cou, 2 cannelures GSN2

GS MILL à long cou, 2 cannelures GSN2
  • Remise sur volume
Ideal for fine machining of molds. Available in various sizes and can be used for all kinds of machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSN200700604
GSN205003506
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3°
(mm)

55.10 €

1 Disponible 6 jours 0.7144560.70.676.846.266.547.187.96

95.36 €

1 Disponible 6 jours 57.56803554.90.7736.5No InterferenceNo InterferenceNo Interference

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré à col long
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique