Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSX40300C-2D |
GSX40500C-2D |
GSX40600C-2D |
GSX40800C-2D |
GSX41200C-2D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 45 | 3 | |
50.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | 5 | |
45.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 50 | 6 | |
70.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 16 | 8 | 60 | 8 | |
126.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 24 | 12 | 75 | 12 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles