Fraise X's Geo type moyen 4GEOM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GEOM2
4GEOM3
4GEOM4
4GEOM6
4GEOM8
4GEOM10
4GEOM12
4GEOM16
4GEOM20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

96.34 €

1 Disponible 6 jours 2104502

94.15 €

1 Disponible 6 jours 3156503

102.58 €

1 Disponible 6 jours 4176504

123.39 €

1 Disponible 6 jours 6206606

152.19 €

1 Disponible 6 jours 8308808

140.86 €

1 Disponible 6 jours 1034109010

178.59 €

1 Disponible 6 jours 1240129012

352.66 €

1 Disponible 6 jours 16501611516

516.67 €

1 Disponible 6 jours 20562012520

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique