Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SL4GEO3 |
SL4GEO4 |
SL4GEO6 |
SL4GEO8 |
SL4GEO10 |
SL4GEO12 |
SL4GEO16 |
SL4GEO20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 18 | 6 | 60 | 3 | |
89.09 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 6 | 60 | 4 | ||
94.66 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 6 | 60 | 6 | ||
115.70 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 8 | 80 | 8 | ||
121.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 10 | 100 | 10 | ||
147.56 € | 1 | 6 jours | 12 | 55 | 12 | 120 | 12 | ||
314.93 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 16 | 135 | 16 | ||
346.26 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 20 | 155 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles