Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AGREM6 |
AGREM8 |
AGREM10 |
AGREM12 |
AGREM14 |
AGREM15 |
AGREM15N |
AGREM16 |
AGREM16N |
AGREM18 |
AGREM20 |
AGREM20N |
AGREM22 |
AGREM24 |
AGREM25 |
AGREM25N |
AGREM28 |
AGREM30 |
AGREM32 |
AGREM32N |
AGREM35 |
AGREM40 |
AGREM45 |
AGREM50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 16 | 4 | 6 | 80 | - | - | ||
93.39 € | 1 | 6 jours | 8 | 25 | 4 | 8 | 90 | - | - | ||
106.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 32 | 4 | 10 | 100 | - | - | ||
108.89 € | 1 | 6 jours | 12 | 40 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
121.39 € | 1 | 6 jours | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
131.70 € | 1 | 6 jours | 15 | 40 | 4 | 16 | 125 | 53 | 13.3 | ||
138.37 € | 1 | 6 jours | 15 | 40 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
136.69 € | 1 | 6 jours | 16 | 48 | 4 | 16 | 125 | 56 | 14.3 | ||
144.28 € | 1 | 6 jours | 16 | 48 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
144.18 € | 1 | 6 jours | 18 | 48 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
162.45 € | 1 | 6 jours | 20 | 56 | 4 | 20 | 140 | 70 | 18 | ||
168.63 € | 1 | 6 jours | 20 | 56 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
193.65 € | 1 | 6 jours | 22 | 56 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
225.33 € | 1 | 6 jours | 24 | 67 | 5 | 20 | 160 | - | - | ||
227.46 € | 1 | 6 jours | 25 | 67 | 5 | 25 | 160 | 88 | 23 | ||
240.08 € | 1 | 6 jours | 25 | 67 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
265.54 € | 1 | 6 jours | 28 | 67 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
305.48 € | 1 | 6 jours | 30 | 67 | 5 | 25 | 160 | - | - | ||
375.99 € | 1 | 6 jours | 32 | 80 | 6 | 32 | 180 | 112 | 29.5 | ||
397.66 € | 1 | 6 jours | 32 | 80 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
433.41 € | 1 | 6 jours | 35 | 80 | 6 | 32 | 180 | - | - | ||
587.52 € | 1 | 6 jours | 40 | 95 | 6 | 32 | 200 | - | - | ||
800.99 € | 1 | 6 jours | 45 | 95 | 6 | 42 | 200 | - | - | ||
977.81 € | 1 | 6 jours | 50 | 112 | 6 | 42 | 220 | - | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | AG | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles