Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RSL2SE4 |
RSL2SE5 |
RSL2SE6 |
RSL2SE7 |
RSL2SE8 |
RSL2SE9 |
RSL2SE10 |
RSL2SE13 |
RSL2SE14 |
RSL2SE17 |
RSL2SE18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 6 | 55 | ||
32.98 € | 1 | 10 jours | 5 | 25 | 6 | 60 | ||
32.98 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 6 | 60 | ||
37.82 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | 8 | 75 | ||
37.82 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 8 | 75 | ||
42.17 € | 1 | 6 jours | 9 | 45 | 10 | 90 | ||
42.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 10 | 90 | ||
66.48 € | 1 | 6 jours | 13 | 55 | 12 | 105 | ||
66.48 € | 1 | 6 jours | 14 | 55 | 12 | 105 | ||
99.18 € | 1 | 6 jours | 17 | 65 | 16 | 120 | ||
99.18 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 16 | 120 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles