Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2NAC3.3 |
2NAC8.5 |
2NAC11 |
2NAC11.3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.20 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 7 | 6 | 50 | ||
35.03 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 18 | 10 | 70 | ||
36.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11 | 22 | 12 | 80 | |
57.63 € | 1 | 6 jours | 11.3 | 22 | 12 | 80 |
Loading...
work material | Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles