NATAC, 4 cannelures 4NAC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4NAC2.5
4NAC3
4NAC3.5
4NAC4
4NAC4.5
4NAC5
4NAC5.5
4NAC6
4NAC6.5
4NAC7
4NAC7.5
4NAC8
4NAC8.5
4NAC9
4NAC9.5
4NAC10
4NAC11
4NAC12
4NAC13
4NAC14
4NAC15
4NAC16
4NAC17
4NAC18
4NAC19
4NAC20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

23.43 €

4 jours 2.57650

21.64 €

4 jours 39650

21.64 €

4 jours 3.512860

21.64 €

4 jours 412860

21.64 €

4 jours 4.515860

21.64 €

4 jours 515860

21.64 €

4 jours 5.515860

22.18 €

4 jours 615860

23.43 €

4 jours 6.5201065

23.43 €

4 jours 7201065

23.43 €

4 jours 7.5201065

23.43 €

4 jours 8201065

26.83 €

4 jours 8.5251075

26.83 €

4 jours 9251075

26.83 €

4 jours 9.5251075

26.83 €

4 jours 10251075

33.81 €

4 jours 11301280

33.81 €

4 jours 12301280

41.32 €

4 jours 13351690

41.32 €

4 jours 14351690

45.74 €

4 jours 15401695

49.24 €

4 jours 16401695

58.37 €

4 jours 174020105

58.37 €

4 jours 184020105

69.76 €

4 jours 194520110

69.76 €

4 jours 204520110

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique