Fraise d'ébauche AG, type à rayon AGRERS-R

Fraise d'ébauche AG, type à rayon AGRERS-R
Capable of high-efficiency roughing in grooves and corner rounding of materials from steel to stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGRERS6R0.5
AGRERS6R1
AGRERS8R0.5
AGRERS8R1
AGRERS10R1.5
AGRERS12R1
AGRERS12R1.5
AGRERS16R2.5
AGRERS16R3
AGRERS16R4
AGRERS20R2.5
AGRERS20R3
AGRERS20R4
AGRERS25R2.5
AGRERS25R3
AGRERS25R4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

115.09 €

1 6 jours 60.5154606

115.09 €

1 6 jours 61154606

127.51 €

1 6 jours 80.52046510

127.51 €

1 6 jours 812046510

142.42 €

1 6 jours 101.52547510

129.30 €

1 6 jours 1213048012

129.30 €

1 6 jours 121.53048012

156.41 €

1 6 jours 162.54049516

156.41 €

1 6 jours 1634049516

156.41 €

1 6 jours 1644049516

188.10 €

1 6 jours 202.545411020

188.10 €

1 6 jours 20345411020

188.10 €

1 6 jours 20445411020

251.63 €

1 6 jours 252.550512025

251.63 €

1 6 jours 25350512025

251.63 €

1 6 jours 25450512025

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Rabot / Latéral / Surface incurvée
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard torsion / (30-40°)

Assistance technique