Foret AG Power type long AGPLSD

Foret AG Power type long AGPLSD
  • Remise sur volume
A drill that can steplessly drill deep holes up to L/D20.
[Features]
· Adopts AG coating with excellent wear resistance to realize a longer life.
· Chip-flow is improved while maintaining rigidity thanks to its non-stepped slot shape.
[Applications]
· Ideal for deep hole machining for anything from raw materials to mold steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGPLSD1.0X56
AGPLSD1.0X100
AGPLSD1.1X60
AGPLSD1.2X105
AGPLSD1.4X70
AGPLSD1.4X110
AGPLSD1.5X70
AGPLSD1.5X110
AGPLSD1.6X76
AGPLSD1.7X76
AGPLSD1.7X115
AGPLSD1.8X120
AGPLSD1.9X80
AGPLSD2.0X125
AGPLSD2.2X135
AGPLSD2.3X90
AGPLSD2.3X135
AGPLSD2.4X95
AGPLSD2.4X140
AGPLSD2.5X95
AGPLSD2.5X140
AGPLSD2.6X95
AGPLSD2.7X150
AGPLSD2.8X100
AGPLSD2.8X150
AGPLSD2.9X150
AGPLSD3.0X150
AGPLSD3.0X190
AGPLSD3.1X106
AGPLSD3.1X155
AGPLSD3.2X106
AGPLSD3.2X155
AGPLSD3.3X106
AGPLSD3.3X155
AGPLSD3.4X112
AGPLSD3.4X165
AGPLSD3.5X112
AGPLSD3.5X210
AGPLSD3.6X165
AGPLSD3.7X165
AGPLSD3.9X175
AGPLSD4.0X119
AGPLSD4.0X175
AGPLSD4.0X220
AGPLSD4.2X119
AGPLSD4.2X175
AGPLSD4.3X185
AGPLSD4.4X126
AGPLSD4.4X185
AGPLSD4.5X126
AGPLSD4.5X185
AGPLSD4.5X235
AGPLSD4.7X126
AGPLSD4.7X185
AGPLSD4.8X195
AGPLSD4.9X132
AGPLSD4.9X195
AGPLSD5.1X132
AGPLSD5.2X132
AGPLSD5.2X195
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Series
(Series)

21.65 €

1 10 jours 133561

25.88 €

1 6 jours 1601002

36.12 €

1 10 jours 1.137601

30.55 €

1 6 jours 1.2651052

36.12 €

1 10 jours 1.445701

32.10 €

1 6 jours 1.4701102

33.29 €

1 6 jours 1.545701

30.98 €

1 10 jours 1.5701102

30.64 €

1 10 jours 1.650761

39.53 €

1 10 jours 1.750761

45.19 €

1 10 jours 1.7751152

36.31 €

1 10 jours 1.8801202

39.53 €

1 10 jours 1.953801

33.07 €

1 6 jours 2851252

42.13 €

1 6 jours 2.2901352

42.76 €

1 10 jours 2.359901

42.13 €

1 6 jours 2.3901352

33.88 €

1 10 jours 2.462951

42.13 €

1 6 jours 2.4951402

32.10 €

1 10 jours 2.562951

48.43 €

1 10 jours 2.5951402

33.88 €

1 6 jours 2.662951

46.84 €

1 6 jours 2.71001502

38.56 €

1 6 jours 2.8661001

46.84 €

1 6 jours 2.81001502

46.86 €

1 6 jours 2.91001502

45.08 €

1 10 jours 31001502

63.07 €

1 6 jours 31301903

52.46 €

1 10 jours 3.1691061

53.84 €

1 6 jours 3.11051552

52.46 €

1 6 jours 3.2691061

53.86 €

1 6 jours 3.21051552

43.60 €

1 10 jours 3.3691061

53.87 €

1 10 jours 3.31051552

52.46 €

1 10 jours 3.4731121

53.89 €

1 10 jours 3.41151652

41.55 €

1 6 jours 3.5731121

70.14 €

1 6 jours 3.51452103

53.91 €

1 6 jours 3.61151652

53.94 €

1 6 jours 3.71151652

61.39 €

1 6 jours 3.91201752

46.93 €

1 10 jours 4781191

66.85 €

1 10 jours 41201752

87.41 €

1 10 jours 41502203

58.47 €

1 10 jours 4.2781191

61.44 €

1 10 jours 4.21201752

78.03 €

1 6 jours 4.31251852

55.71 €

1 10 jours 4.4821261

69.44 €

1 6 jours 4.41251852

53.14 €

1 10 jours 4.5821261

74.63 €

1 10 jours 4.51251852

88.62 €

1 6 jours 4.51602353

64.43 €

1 10 jours 4.7821261

69.48 €

1 6 jours 4.71251852

78.90 €

1 6 jours 4.81351952

63.23 €

1 6 jours 4.9871321

78.91 €

1 6 jours 4.91351952

71.88 €

1 10 jours 5.1871321

71.88 €

1 10 jours 5.2871321

78.98 €

1 6 jours 5.21351952

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre Coating Details AG Coating (AlCr-Based) tip angle(Degree) 118

Assistance technique