Foret G avec trou d'huile GOH

Foret G avec trou d'huile GOH
General purpose coated oil hole drill.
[Features]
· The original thinning shape (3-rake) improves centripedality and chip separation.
· TiN coating and internal lubrication provide a cooling effect that results in a long D lifetime.
[Applications]
· Capable of high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GOH8.0
GOH8.5
GOH9.0
GOH9.5
GOH10.0
GOH10.5
GOH11.5
GOH11.8
GOH12.0
GOH12.5
GOH13.0
GOH13.5
GOH14.5
GOH15.5
GOH16.0
GOH16.5
GOH17.0
GOH17.5
GOH18.5
GOH19.0
GOH20.5
GOH21.0
GOH21.5
GOH22.5
GOH23.5
GOH24.0
GOH24.5
GOH25.0
GOH25.5
GOH26.0
GOH26.5
GOH27.0
GOH27.5
GOH28.0
GOH28.5
GOH29.0
GOH29.5
GOH30.0
GOH30.5
GOH31.0X40
GOH31.5X40
GOH32.0X40
GOH32.5X40
GOH33.0X40
GOH33.5X40
GOH34.0X40
GOH34.5X40
GOH35.0X40
GOH35.5X40
GOH36.0X40
GOH36.5X40
GOH37.0X40
GOH37.5X40
GOH38.0X40
GOH38.5X40
GOH39.0X40
GOH39.5X40
GOH40.0X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

350.66 €

1 6 jours 83383Tige de fraise1648

350.66 €

1 6 jours 8.53383Tige de fraise1648

350.75 €

1 6 jours 93888Tige de fraise1648

350.75 €

1 6 jours 9.53888Tige de fraise1648

280.91 €

1 6 jours 104393Tige de fraise1648

280.91 €

1 6 jours 10.54393Tige de fraise1648

285.86 €

1 6 jours 11.54898Tige de fraise1648

284.50 €

1 6 jours 11.853103Tige de fraise1648

287.87 €

1 6 jours 1253103Tige de fraise1648

287.87 €

1 6 jours 12.553103Tige de fraise1648

291.00 €

1 6 jours 1358108Tige de fraise1648

291.00 €

1 6 jours 13.558108Tige de fraise1648

294.94 €

1 6 jours 14.563113Tige de fraise1648

335.88 €

1 6 jours 15.570125Tige de fraise2050

343.02 €

1 6 jours 1675130Tige de fraise2050

343.02 €

1 6 jours 16.575130Tige de fraise2050

348.03 €

1 6 jours 1780135Tige de fraise2050

348.03 €

1 6 jours 17.580135Tige de fraise2050

354.95 €

1 6 jours 18.585140Tige de fraise2050

365.04 €

1 6 jours 1995156Tige de fraise2556

401.42 €

1 6 jours 20.595156Tige de fraise2556

411.24 €

1 6 jours 2195156Tige de fraise2556

411.24 €

1 6 jours 21.595156Tige de fraise2556

423.44 €

1 6 jours 22.5100161Tige de fraise2556

435.19 €

1 6 jours 23.5100161Tige de fraise2556

455.81 €

1 6 jours 24102190Tige de fraise3260

455.81 €

1 6 jours 24.5102190Tige de fraise3260

472.53 €

1 6 jours 25102190Tige de fraise3260

472.53 €

1 6 jours 25.5102190Tige de fraise3260

487.69 €

1 6 jours 26108195Tige de fraise3260

487.69 €

1 6 jours 26.5108195Tige de fraise3260

507.47 €

1 6 jours 27108195Tige de fraise3260

507.47 €

1 6 jours 27.5108195Tige de fraise3260

533.26 €

1 6 jours 28112200Tige de fraise3260

533.26 €

1 6 jours 28.5112200Tige de fraise3260

602.78 €

1 6 jours 29118205Tige de fraise3260

602.78 €

1 6 jours 29.5118205Tige de fraise3260

635.31 €

1 6 jours 30118205Tige de fraise3260

635.31 €

1 6 jours 30.5118205Tige de fraise3260

718.00 €

1 6 jours 31118215Tige de fraise4070

718.00 €

1 6 jours 31.5118215Tige de fraise4070

755.97 €

1 6 jours 32122220Tige de fraise4070

755.97 €

1 6 jours 32.5122220Tige de fraise4070

816.66 €

1 6 jours 33128225Tige de fraise4070

816.66 €

1 6 jours 33.5128225Tige de fraise4070

844.34 €

1 6 jours 34128225Tige de fraise4070

844.34 €

1 6 jours 34.5128225Tige de fraise4070

874.41 €

1 6 jours 35132230Tige de fraise4070

874.41 €

1 6 jours 35.5132230Tige de fraise4070

900.62 €

1 6 jours 36138235Tige de fraise4070

900.62 €

1 6 jours 36.5138235Tige de fraise4070

931.81 €

1 6 jours 37142240Tige de fraise4070

931.81 €

1 6 jours 37.5142240Tige de fraise4070

996.86 €

1 6 jours 38148245Tige de fraise4070

996.86 €

1 6 jours 38.5148245Tige de fraise4070

990.45 €

1 6 jours 39148245Tige de fraise4070

990.45 €

1 6 jours 39.5148245Tige de fraise4070

1,034.53 €

1 6 jours 40152250Tige droite4070

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN With/without Oil Hole Disponible tip angle(Degree) 118
Units Ordered(Book) 1

Assistance technique