Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GLSD2.0X250X100 |
GLSD3.0X250X150 |
GLSD3.1X200X135 |
GLSD4.2X150 |
GLSD4.5X150 |
GLSD5.7X200X135 |
GLSD8.5X250 |
GLSD10.5X250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.83 € 44.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 100 | 250 | |
45.66 € 31.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 150 | 250 | |
62.64 € 43.85 € | 1 |
Jour même
Stock | 3.1 | 135 | 200 | ||
43.51 € 30.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.2 | 75 | 150 | |
43.54 € 30.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.5 | 75 | 150 | |
88.45 € 61.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.7 | 135 | 200 | |
120.80 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 120 | 250 | ||
170.40 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 120 | 250 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank Type | Tige droite |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 125 | Units Ordered(Book) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles