Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | tip angle (Degree) | Shank length ℓs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.57 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
21.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.58 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
17.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.87 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
17.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.88 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
11.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | 10 jours | 1.01 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
12.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.02 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | 6 jours | 1.03 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | 10 jours | 1.04 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
11.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.05 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.06 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.07 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
12.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.08 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
10.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.1 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
10.66 € | 1 | 6 jours | 1.2 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
11.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.3 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
10.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
10.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
9.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 10 | 42 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.7 | 10 | 42 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
10.12 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.8 | 11 | 43 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
9.62 € | 1 | 6 jours | 1.9 | 11 | 43 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.11 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.12 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | 6 jours | 1.13 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | 6 jours | 1.14 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
18.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.15 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.16 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.17 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | 6 jours | 1.18 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | 1.19 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.21 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
10.04 € | 1 |
Jour même
Stock | 1.22 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.23 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.24 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
11.19 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
20.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.26 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.27 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | 10 jours | 1.29 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.31 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.32 | 8 | 40 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | 6 jours | 1.33 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.34 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
11.19 € | 1 | 10 jours | 1.35 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
13.07 € | 1 | 6 jours | 1.36 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
11.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.37 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.38 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.39 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.41 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | 6 jours | 1.42 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | 1.43 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
20.43 € | 1 | 6 jours | 1.44 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
10.66 € | 1 | 6 jours | 1.45 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
20.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.46 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
20.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.47 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.48 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
13.07 € | 1 | 10 jours | 1.49 | 9 | 41 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
19.09 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1.51 | 10 | 42 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | |
11.73 € | 1 | 6 jours | 1.52 | 10 | 42 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 | ||
11.03 € | 1 | 6 jours | 1.53 | 10 | 42 | Tige de fraise | 3 | 118 | 28 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | N/A | Units Ordered(Book) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles