Foret Aqua EX type extra-court AQDEXS

Foret Aqua EX type extra-court AQDEXS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AQDEXS
  • Foret Aqua EX type extra-court AQDEXS
  • Remise sur volume
Carbide universal drill capable of stable high efficiency machining across a wide range of speeds from medium-low to high speed.
[Features]
· Shape of the new cutting edge greatly improves chip discharge performance.
· The cutting resistance is reduced to provide stable machining even on small machines.
· A special lubrication function film is provided on the surface layer of the AlCrSi coating to improve the lubricity, heat resistance and abrasion resistance, thereby prolonging the service life.
[Applications]
· The unique thinning shape increases biting and reduces cutting resistance.
· Stable cutting performance even with thin work materials and small low-rigidity processing machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXS0200
AQDEXS0210
AQDEXS0220
AQDEXS0230
AQDEXS0240
AQDEXS0250
AQDEXS0260
AQDEXS0270
AQDEXS0280
AQDEXS0290
AQDEXS0310
AQDEXS0320
AQDEXS0330
AQDEXS0340
AQDEXS0350
AQDEXS0360
AQDEXS0370
AQDEXS0380
AQDEXS0390
AQDEXS0400
AQDEXS0410
AQDEXS0420
AQDEXS0430
AQDEXS0440
AQDEXS0450
AQDEXS0460
AQDEXS0470
AQDEXS0480
AQDEXS0490
AQDEXS0500
AQDEXS0510
AQDEXS0520
AQDEXS0530
AQDEXS0540
AQDEXS0550
AQDEXS0560
AQDEXS0570
AQDEXS0580
AQDEXS0590
AQDEXS0600
AQDEXS0610
AQDEXS0620
AQDEXS0630
AQDEXS0640
AQDEXS0650
AQDEXS0660
AQDEXS0670
AQDEXS0680
AQDEXS0690
AQDEXS0700
AQDEXS0710
AQDEXS0720
AQDEXS0730
AQDEXS0740
AQDEXS0750
AQDEXS0760
AQDEXS0770
AQDEXS0780
AQDEXS0790
AQDEXS0800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

95.75 €

1 6 jours 2845Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.11045Tige de fraise3

95.75 €

1 8 jours 2.21045Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.31045Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.41045Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.51045Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.61345Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.71345Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.81345Tige de fraise3

95.75 €

1 6 jours 2.91345Tige de fraise3

103.10 €

1 8 jours 3.11954Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.21954Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.31954Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.41954Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.51954Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.62154Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.72154Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.82154Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.92154Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 42154Tige droite4

116.46 €

1 6 jours 4.12361Tige de fraise5

116.46 €

1 6 jours 4.22361Tige de fraise5

116.46 €

1 6 jours 4.32361Tige de fraise5

116.46 €

1 6 jours 4.42361Tige de fraise5

116.46 €

1 6 jours 4.52361Tige de fraise5

124.31 €

1 6 jours 4.62561Tige de fraise5

124.31 €

1 6 jours 4.72561Tige de fraise5

124.31 €

1 8 jours 4.82561Tige de fraise5

124.31 €

1 8 jours 4.92561Tige de fraise5

124.31 €

1 8 jours 52561Tige droite5

132.10 €

1 6 jours 5.12565Tige de fraise6

132.10 €

1 6 jours 5.22565Tige de fraise6

132.10 €

1 6 jours 5.32565Tige de fraise6

132.10 €

1 6 jours 5.42565Tige de fraise6

132.10 €

1 6 jours 5.52565Tige de fraise6

137.08 €

1 6 jours 5.62765Tige de fraise6

137.08 €

1 6 jours 5.72765Tige de fraise6

137.08 €

1 6 jours 5.82765Tige de fraise6

137.08 €

1 6 jours 5.92765Tige de fraise6

137.08 €

1 6 jours 62765Tige droite6

137.21 €

1 6 jours 6.13173Tige de fraise7

137.21 €

1 6 jours 6.23173Tige de fraise7

137.21 €

1 8 jours 6.33173Tige de fraise7

137.21 €

1 6 jours 6.43173Tige de fraise7

137.21 €

1 6 jours 6.53173Tige de fraise7

147.17 €

1 6 jours 6.63373Tige de fraise7

147.17 €

1 6 jours 6.73373Tige de fraise7

147.17 €

1 6 jours 6.83373Tige de fraise7

147.17 €

1 6 jours 6.93373Tige de fraise7

147.17 €

1 6 jours 73373Tige droite7

156.02 €

1 6 jours 7.13378Tige de fraise8

156.02 €

1 8 jours 7.23378Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.33378Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.43378Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.53378Tige de fraise8

162.25 €

1 6 jours 7.63678Tige de fraise8

162.25 €

1 6 jours 7.73678Tige de fraise8

162.25 €

1 6 jours 7.83678Tige de fraise8

162.25 €

1 6 jours 7.93678Tige de fraise8

162.25 €

1 6 jours 83678Tige droite8

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1
Coating Details AQEX Coating

Assistance technique