Foret à tige conique TD

Foret à tige conique TD
A general-purpose drill used in the widest ranges of applications.
[Features]
· A standard drill that corresponds to the JIS standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD8.4
TD8.8
TD10.1
TD12.2
TD13.4
TD19.6
TD24.0
TD32.3
TD32.5
TD48.0
TD55.0
TD60.0
TD65.0
TD100.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Dimensions ℓ4
(No)

51.18 €

1 6 jours 8.4851681

62.34 €

1 6 jours 8.8881721

61.73 €

1 6 jours 10.1981821

82.76 €

1 6 jours 12.21121951

81.50 €

1 6 jours 13.41182021

161.97 €

1 6 jours 19.61502502

147.99 €

1 6 jours 241652853

372.70 €

1 6 jours 32.32003454

339.01 €

1 6 jours 32.52003454

708.70 €

1 6 jours 482403854

1,117.46 €

1 6 jours 552554355

1,379.37 €

1 6 jours 602704505

1,719.84 €

1 7 jours 652804605

7,324.60 €

1 7 jours 1003556006

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Acier rapide tip angle(Degree) 118

Assistance technique