Disque de ponçage Happi TOP【1-10 pièces par conditionnement】

Disque de ponçage Happi TOP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Disque de ponçage Happi TOP
  • Disque de ponçage Happi TOP
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Low cost yet high performance. Yanase's No. 1 disc.
· Compared to the UNI Top disc, its paper specification is economical and reduce costs.
· Abundant particle sizes for rough cutting to semi-finished grinding.
· No clogging and unlikely to burn.
· There is also a screw type one-touch type "One-Touch Happy TOP"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HTOP125A7
HTOP125Z3
HTOP180A3
HTOP180A4
HTOP180A5
HTOP180A12
HTOP180Z3
HTOP180Z4
HTOP180Z5
HTOPA3
HTOPA4
HTOPA5
HTOPA6
HTOPA7
HTOPA8
HTOPA9
HTOPA10
HTOPA11
HTOPA12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
abrasive grain Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

73.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 45 jours Acier inoxydable[○]12522120[Grain abrasif A] Alundum (A)1011000

87.60 €

44.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○]1252240Zirconia (Z)1011000

26.31 €

5 Disponible 8 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○]1802240[Grain abrasif A] Alundum (A)58000

71.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 18 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]1802260[Grain abrasif A] Alundum (A)58000

26.31 €

5 Disponible 8 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]1802280[Grain abrasif A] Alundum (A)58000

71.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 45 jours Acier inoxydable[◎]18022400[Grain abrasif A] Alundum (A)58000

28.49 €

5 Disponible 8 jours Acier inoxydable[○]1802240Zirconia (Z)58000

71.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 40 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[◎] / Brass / Gunmetal[○] / Aluminium[○] / Plastique[○]1802260Zirconia (Z)58000

71.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 45 jours Acier inoxydable[○]1802280Zirconia (Z)58000

21.04 €

20 Disponible 5 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○]1001540[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

21.04 €

20 Disponible 5 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]1001560[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

20.32 €

20 Disponible 6 jours Acier général[◎] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○]1001580[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

20.59 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[○]10015100[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

20.42 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎] / Fonte[○]10015120[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

10.72 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]10015150[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

10.72 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]10015180[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

14.60 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]10015240[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

14.75 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]10015320[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

14.75 €

20 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]10015400[Grain abrasif A] Alundum (A)2013000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames

Assistance technique