Fraise DLC à angle vif, 2 cannelures 2DLCSC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2DLCSC1
2DLCSC1.5
2DLCSC2
2DLCSC2.5
2DLCSC3
2DLCSC3.5
2DLCSC4
2DLCSC4.5
2DLCSC5
2DLCSC6
2DLCSC7
2DLCSC8
2DLCSC9
2DLCSC10
2DLCSC11
2DLCSC12
2DLCSC16
2DLCSC20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

63.48 €

1 Disponible 6 jours 134401

54.59 €

1 Disponible 6 jours 1.544401.5

62.92 €

1 Disponible 6 jours 264402

54.03 €

1 Disponible 6 jours 2.584402.5

54.11 €

1 Disponible 6 jours 386453

67.79 €

1 Disponible 6 jours 3.5106453.5

76.60 €

1 Disponible 6 jours 4116454

73.06 €

1 Disponible 6 jours 4.5116504.5

81.85 €

1 Disponible 6 jours 5136505

76.02 €

1 Disponible 7 jours 6136506

90.83 €

1 Disponible 6 jours 7168607

98.58 €

1 Disponible 6 jours 8198608

125.02 €

1 Disponible 6 jours 91910709

130.98 €

1 Disponible 6 jours 1022107010

161.90 €

1 Disponible 6 jours 1122127511

117.09 €

1 Disponible 7 jours 1226127512

219.95 €

1 Disponible 6 jours 1632169016

370.95 €

1 Disponible 6 jours 20382010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique