Fraise GSX à logements 1.5D GSXSLT-1.5D (Numéros de référence)

Fraise GSX à logements 1.5D GSXSLT-1.5D

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Fraise GSX à logements 1.5D GSXSLT-1.5D
  • Fraise GSX à logements 1.5D GSXSLT-1.5D
  • Remise sur volume
Capable of continuous high-efficiency machining from drilling to grooving. Optimal for thin plates and small machines with low clamping force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSXSLT0100C-1.5D
GSXSLT0150C-1.5D
GSXSLT0200C-1.5D
GSXSLT0250C-1.5D
GSXSLT0300C-1.5D
GSXSLT0400C-1.5D
GSXSLT0500C-1.5D
GSXSLT0600C-1.5D
GSXSLT0700C-1.5D
GSXSLT0800C-1.5D
GSXSLT0900C-1.5D
GSXSLT1000C-1.5D
GSXSLT1200C-1.5D
GSXSLT1600C-1.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

54.00 €

1 Disponible 6 jours 11.54401

54.00 €

1 Disponible 6 jours 1.52.34401.5

45.60 €

1 Disponible 6 jours 234402

45.60 €

1 Disponible 6 jours 2.53.84402.5

55.21 €

1 Disponible 7 jours 34.56453

63.60 €

1 Disponible 6 jours 466454

78.43 €

1 Disponible 6 jours 57.56505

74.40 €

1 Disponible 6 jours 696506

111.31 €

1 Disponible 6 jours 7118607

94.94 €

1 Disponible 6 jours 8128608

130.30 €

1 Disponible 6 jours 91410709

110.61 €

1 Disponible 6 jours 1015107010

152.46 €

1 Disponible 6 jours 1218127512

302.96 €

1 Disponible 6 jours 1624169016

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique