Fraise X's Geo, type à logements, GEOSLT

Fraise X's Geo, type à logements, GEOSLT
  • Remise sur volume
Capable of continuous high-performance drilling of holes and grooving with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEOSLT1
GEOSLT1.5
GEOSLT2
GEOSLT2.5
GEOSLT3
GEOSLT3.5
GEOSLT4
GEOSLT4.5
GEOSLT5
GEOSLT5.5
GEOSLT6
GEOSLT6.5
GEOSLT7
GEOSLT7.5
GEOSLT8
GEOSLT8.5
GEOSLT9
GEOSLT9.5
GEOSLT10
GEOSLT11
GEOSLT12
GEOSLT13
GEOSLT14
GEOSLT15
GEOSLT16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

77.17 €

1 Disponible 6 jours 134501

77.17 €

1 Disponible 6 jours 1.544501.5

76.39 €

1 Disponible 7 jours 264502

85.75 €

1 Disponible 6 jours 2.584502.5

73.39 €

1 Disponible 7 jours 386503

84.80 €

1 Disponible 6 jours 3.5106503.5

76.25 €

1 Disponible 6 jours 4116504

90.16 €

1 Disponible 6 jours 4.5116504.5

81.87 €

1 Disponible 7 jours 5136605

98.07 €

1 Disponible 6 jours 5.5136605.5

84.73 €

1 Disponible 6 jours 6136606

110.61 €

1 Disponible 6 jours 6.5168706.5

100.25 €

1 Disponible 6 jours 7168707

129.85 €

1 Disponible 6 jours 7.5168707.5

110.68 €

1 Disponible 7 jours 8198808

154.87 €

1 Disponible 6 jours 8.51910908.5

128.63 €

1 Disponible 7 jours 91910909

118.56 €

1 Disponible 6 jours 9.51910909.5

128.63 €

1 Disponible 6 jours 1022109010

130.79 €

1 Disponible 6 jours 1122129011

132.39 €

1 Disponible 6 jours 1226129012

168.34 €

1 Disponible 6 jours 13261210013

186.06 €

1 Disponible 6 jours 14261611014

234.66 €

1 Disponible 6 jours 15261611015

279.37 €

1 Disponible 6 jours 16321611516

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique