Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 6 | 50 | |
36.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 6 | 50 | |
34.89 € | 1 | 6 jours | 2 | 7 | 6 | 50 | ||
34.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7 | 6 | 50 | |
30.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 9 | 6 | 50 | |
30.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 12 | 8 | 60 | |
37.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 8 | 60 | |
34.98 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 8 | 60 | ||
30.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 15 | 8 | 60 | |
34.98 € | 1 | 6 jours | 6 | 15 | 8 | 60 | ||
33.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 20 | 10 | 65 | |
28.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 20 | 10 | 65 | |
33.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 20 | 10 | 65 | |
33.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 10 | 65 | |
44.68 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 25 | 10 | 75 | ||
38.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 25 | 10 | 75 | |
38.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 25 | 10 | 75 | |
44.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
50.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 30 | 12 | 80 | |
50.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 30 | 12 | 80 | |
62.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13 | 35 | 16 | 90 | |
68.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 35 | 16 | 90 | |
69.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15 | 40 | 16 | 95 | |
75.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | 40 | 16 | 95 | |
91.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17 | 40 | 20 | 105 | |
91.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 40 | 20 | 105 | |
110.02 € | 1 | 6 jours | 19 | 45 | 20 | 110 | ||
110.02 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 20 | 110 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Carré | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles