Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGFREL6 |
SGFREL8 |
SGFREL10 |
SGFREL12 |
SGFREL14 |
SGFREL15 |
SGFREL16 |
SGFREL18 |
SGFREL20 |
SGFREL22 |
SGFREL24 |
SGFREL25 |
SGFREL28 |
SGFREL30 |
SGFREL32 |
SGFREL35 |
SGFREL40 |
SGFREL45 |
SGFREL50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.15 € | 1 | 6 jours | 6 | 26 | 3 | 6 | 80 | ||
116.42 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 3 | 8 | 90 | ||
136.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 3 | 10 | 100 | ||
158.56 € | 1 | 7 jours | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
186.43 € | 1 | 6 jours | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
194.37 € | 1 | 6 jours | 15 | 53 | 4 | 16 | 125 | ||
204.91 € | 1 | 6 jours | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
232.03 € | 1 | 6 jours | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
281.95 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
344.48 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
393.26 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 5 | 20 | 160 | ||
398.85 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
499.78 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
605.24 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 5 | 25 | 160 | ||
722.75 € | 1 | 6 jours | 32 | 106 | 6 | 32 | 180 | ||
834.24 € | 1 | 6 jours | 35 | 106 | 6 | 32 | 180 | ||
1,106.88 € | 1 | 6 jours | 40 | 125 | 6 | 32 | 200 | ||
1,279.42 € | 1 | 6 jours | 45 | 125 | 6 | 42 | 230 | ||
1,643.52 € | 1 | 6 jours | 50 | 150 | 6 | 42 | 250 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Alliage HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles