Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AQDEXOH8D0560 |
AQDEXOH8D0680 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.14 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 66 | 118 | 6 | ||
177.77 € | 1 | 10 jours | 6.8 | 77 | 130 | 7 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | Disponible |
tip angle(Degree) | 135 | Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles