Inscription
Configurer
  • Diameter Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • shank diameter Ds(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Foret Aqua type extra-court AQDS

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Diameter Dc

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank Type

    shank diameter Ds

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    4
    22
    54
    Tige droite
    4
    1 pièces
    4.2
    22
    66
    Tige de fraise
    6
    1 pièces
    10
    43
    93
    Tige droite
    10
    1 pièces
    12.5
    51
    110
    Tige de fraise
    14
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    53.04 €
    ( 63.12 € )
    6 jours ouvrables
    104.09 €
    ( 123.87 € )
    6 jours ouvrables
    141.43 €
    ( 168.30 € )
    6 jours ouvrables
    101.70 €
    ( 121.02 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    A carbide drill that demonstrates outstanding performance in dry processing and high speed wet processing.
    [Features]
    · Adopts Aquacoat with excellent heat resistance and rich lubrication with the work material.
    · Aqua coating and groove shape for excellent chipping discharge, enabling consistent hole drilling.
    · Chipping resistance and corner abrasion resistance are improved due to the special cutting edge shape.
    · High-speed wet machining is 2 to 3 times that of other companies' products, with dry machining efficiency equal to or greater than that of wet machining.
    [Applications]
    · Ideal for high-speed and long-life machining for anything from raw materials to high-hardness steel.
    · Drill for dry machining.