• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque Unilon φ180【5 pièces par conditionnement】 (ND180M7)

Disque Unilon φ180 ND180M7
  • Remise sur volume

Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· Polishes without causing deep scratches, making it suitable for blurring scratches and cleaning.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· We also manufacture a straight type with soft contact.
· Abrasive grain-free type containing no abrasive grains can also be manufactured

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ND180M7

Référence pièce
ND180M7
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?work material Particle Size
(#)
Texture Details Type Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

115.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎] / Aluminum[◎]120coarseMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Non-woven fabric disc Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22
abrasive grain Not applicable

Vous vous trouvez sur la page de Disque Unilon φ180, le numéro d'article est le suivant: ND180M7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ND180M7.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ND180M10
ND180M11
ND180M13
ND180S10
ND180S11
ND180S13
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?work material Particle Size
(#)
Texture Details Type Packaging Quantity
(Sheets)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

115.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]240Second cutMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Alloy Steel[◎] / Stainless Steel[◎]320FineMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

115.64 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Alloy Steel[◎] / Stainless Steel[◎]600For finishingMIX (Nylon Nonwoven Fabric + Mesh Polishing Cloth)52000

104.62 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Stainless Steel[◎]240Second cutS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Alloy Steel[◎] / Stainless Steel[◎]320FineS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

104.62 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 23 jours Alloy Steel[◎] / Stainless Steel[◎]600For finishingS (Nylon Nonwoven Fabric)52000

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique