Disque Unilon (S / M)

Disque Unilon (S / M)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • S Type
  • Disque Unilon (S / M)
  • M Type
  • Remise sur volume
Ideal for blurring scratches and cleaning.

[Features]
· For blurring scratches and cleaning.
· Polishing without making deep scratches.
· Flexible and fits perfectly to curved surfaces as well.
· We also manufacture a straight type with soft contact.
· Abrasive grain-free type containing no abrasive grains can also be manufactured

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ND100S7
ND100S10
ND100S11
ND100S13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Particle Size
(#)
Texture

17.52 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]120coarse

17.52 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎]240Second cut

17.52 €

5 Disponible 5 jours Acier inoxydable[◎] / Brass / Gunmetal[◎]320Fine

17.01 €

5 Disponible 8 jours Acier inoxydable[◎]600For finishing

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque en tissu non tissé Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Non applicable Details Type S (Nylon Nonwoven Fabric) Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Assistance technique