Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Drill radius R allowance (mm) | Neck half-angle α (Degree) | Neck diameter D1 (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 0.5 | 0.2 | 0.18 | 11.49 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | |
124.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.18 | 11.66 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | |
107.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 1 | 0.2 | 0.18 | 10.92 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | |
122.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 1 | 0.2 | 0.18 | 11.27 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | |
117.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 1.5 | 0.2 | 0.18 | 10.4 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 1.5 | 0.2 | 0.18 | 10.90 | 1.56 | 1.63 | 1.78 | 1.96 | |
128.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 0.18 | 9.93 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.62 | |
144.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 50 | 6 | 2 | 0.2 | 0.18 | 10.56 | 2.08 | 2.17 | 2.37 | 2.62 | |
140.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.18 | 9.51 | 2.6 | 2.71 | 2.97 | 3.29 | |
151.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.2 | 45 | 4 | 3 | 0.2 | 0.18 | 9.11 | 3.12 | 3.26 | 3.57 | 3.95 | |
107.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 1 | 0.3 | 0.28 | 10.94 | 1.04 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | |
123.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 1 | 0.3 | 0.28 | 11.29 | 1.04 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | |
107.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.28 | 10.41 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.94 | |
123.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.28 | 10.92 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.94 | |
117.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 2 | 0.3 | 0.28 | 9.93 | 2.08 | 2.17 | 2.36 | 2.61 | |
132.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 50 | 6 | 2 | 0.3 | 0.28 | 10.57 | 2.08 | 2.17 | 2.36 | 2.61 | |
128.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 2.5 | 0.3 | 0.28 | 9.49 | 2.6 | 2.71 | 2.96 | 3.27 | |
140.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 3 | 0.3 | 0.28 | 9.09 | 3.12 | 3.26 | 3.56 | 3.93 | |
71.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 1 | 0.4 | 0.37 | 10.97 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 1 | 0.4 | 0.37 | 11.32 | 1.03 | 1.07 | 1.16 | 1.26 | |
71.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 1.5 | 0.4 | 0.37 | 10.42 | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | |
87.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.37 | 10.94 | 1.56 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 2 | 0.4 | 0.37 | 9.93 | 2.08 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | |
95.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 2 | 0.4 | 0.37 | 10.58 | 2.08 | 2.16 | 2.35 | 2.59 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 2.5 | 0.4 | 0.37 | 9.48 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.25 | |
95.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 2.5 | 0.4 | 0.37 | 10.25 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.25 | |
87.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 3 | 0.4 | 0.37 | 9.06 | 3.12 | 3.25 | 3.55 | 3.92 | |
103.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 50 | 6 | 3 | 0.4 | 0.37 | 9.93 | 3.12 | 3.25 | 3.55 | 3.92 | |
91.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | 0.4 | 0.37 | 8.34 | 4.16 | 4.34 | 4.75 | 5.25 | |
96.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.4 | 45 | 4 | 5 | 0.4 | 0.37 | 7.72 | 5.21 | 5.43 | 5.94 | 6.57 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.47 | 10.43 | 1.55 | 1.61 | 1.75 | 1.91 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.47 | 10.95 | 1.55 | 1.61 | 1.75 | 1.91 | |
71.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 2 | 0.5 | 0.47 | 9.92 | 2.07 | 2.16 | 2.34 | 2.57 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 2 | 0.5 | 0.47 | 10.59 | 2.07 | 2.16 | 2.34 | 2.57 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 3 | 0.5 | 0.47 | 9.04 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.90 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 3 | 0.5 | 0.47 | 9.93 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.90 | |
71.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 4 | 0.5 | 0.47 | 8.3 | 4.16 | 4.34 | 4.74 | 5.23 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | 0.5 | 0.47 | 9.35 | 4.16 | 4.34 | 4.74 | 5.23 | |
71.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 5 | 0.5 | 0.47 | 7.67 | 5.2 | 5.43 | 5.93 | 6.56 | |
88.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 5 | 0.5 | 0.47 | 8.83 | 5.2 | 5.43 | 5.93 | 6.56 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 6 | 0.5 | 0.47 | 7.13 | 6.25 | 6.51 | 7.13 | 7.88 | |
95.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 0.5 | 0.47 | 8.36 | 6.25 | 6.51 | 7.13 | 7.88 | |
91.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 45 | 4 | 8 | 0.5 | 0.47 | 6.24 | 8.33 | 8.69 | 9.52 | 10.54 | |
107.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 8 | 0.5 | 0.47 | 7.57 | 8.33 | 8.69 | 9.52 | 10.54 | |
56.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 2 | 0.6 | 0.56 | 9.92 | 2.07 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | |
71.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 2 | 0.6 | 0.56 | 10.60 | 2.07 | 2.15 | 2.34 | 2.56 | |
56.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 3 | 0.6 | 0.56 | 9.01 | 3.12 | 3.24 | 3.53 | 3.89 | |
71.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 3 | 0.6 | 0.56 | 9.93 | 3.12 | 3.24 | 3.53 | 3.89 | |
60.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 4 | 0.6 | 0.56 | 8.25 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.21 | |
76.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 4 | 0.6 | 0.56 | 9.33 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.21 | |
60.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 5 | 0.6 | 0.56 | 7.61 | 5.2 | 5.42 | 5.92 | 6.54 | |
76.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 5 | 0.6 | 0.56 | 8.81 | 5.2 | 5.42 | 5.92 | 6.54 | |
60.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 6 | 0.6 | 0.56 | 7.07 | 6.24 | 6.51 | 7.12 | 7.87 | |
76.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 6 | 0.6 | 0.56 | 8.34 | 6.24 | 6.51 | 7.12 | 7.87 | |
69.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 7 | 0.6 | 0.56 | 6.59 | 7.29 | 7.6 | 8.32 | 9.2 | |
79.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 8 | 0.6 | 0.56 | 6.17 | 8.33 | 8.69 | 9.51 | 10.52 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 8 | 0.6 | 0.56 | 7.53 | 8.33 | 8.69 | 9.51 | 10.52 | |
79.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 45 | 4 | 10 | 0.6 | 0.56 | 5.48 | 10.42 | 10.87 | 11.91 | 13.18 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.6 | 50 | 6 | 10 | 0.6 | 0.56 | 6.87 | 10.42 | 10.87 | 11.91 | 13.18 | |
56.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 1.4 | 45 | 4 | 2 | 0.8 | 0.76 | 9.91 | 2.07 | 2.14 | 2.32 | 2.53 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Under-head Length ℓ2(mm)
O.D. Dc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles