• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tarauds à canon G, à longue tige GGNL

Tarauds à canon G, à longue tige GGNL

From general steel to difficult-to-cut materials, this coated tap allows high-speed, high-efficiency threading of through holes.
[Features]
· Adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance.
· Tap with TiN coating on the surface and stable service life due to high-speed and high-efficiency threading.
[Applications]
· High-speed, high-efficiency threading of through holes on materials ranging from general steel to difficult-to-cut materials.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GGNL3M0.5X100
GGNL4M0.7X100
GGNL5M0.8X100
GGNL5M0.8X120
GGNL6M1X100
GGNL6M1X120
GGNL8M1X100
GGNL8M1X120
GGNL8M1X150
GGNL8M1.25X100
GGNL8M1.25X120
GGNL8M1.25X150
GGNL10M1.5X100
GGNL10M1.5X120
GGNL10M1.5X150
GGNL10M1.25X100
GGNL10M1.25X120
GGNL10M1.25X150
GGNL12M1.5X100
GGNL12M1.5X150
GGNL12M1.75X100
GGNL12M1.75X150
GGNL14M2X150
GGNL16M2X150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)

43.12 €

6 jours M30.51004G511182.31

39.56 €

6 jours M40.71005G513203.051

34.60 €

6 jours M50.81005.5G516223.91

41.96 €

6 jours M50.81205.5G516223.91

30.23 €

6 jours M611006G519244.71

37.95 €

6 jours M611206G519244.71

37.15 €

6 jours M811006.2G622--2

45.60 €

6 jours M811206.2G622--2

60.24 €

6 jours M811506.2G622--2

37.15 €

6 jours M81.251006.2G622--2

45.60 €

6 jours M81.251206.2G622--2

60.24 €

6 jours M81.251506.2G622--2

44.72 €

6 jours M101.51007G624--2

53.54 €

6 jours M101.51207G624--2

70.50 €

6 jours M101.51507G624--2

44.72 €

6 jours M101.251007G624--2

53.54 €

6 jours M101.251207G624--2

70.50 €

6 jours M101.251507G624--2

57.11 €

6 jours M121.51008.5G729--2

89.59 €

6 jours M121.51508.5G729--2

57.11 €

6 jours M121.751008.5G729--2

89.59 €

6 jours M121.751508.5G729--2

112.89 €

6 jours M14215010.5G730--2

115.07 €

6 jours M16215012.5G732--2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Alloy HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Point tap Hole type For through hole
Coating Y/N Available Surface Treatment TiN Number of Grooves Flutes 3
Quantity of units ordered(piece) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique