• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud en spirale G à longue tige GSPL

Taraud en spirale G à longue tige GSPL

From general steel to difficult-to-cut materials, this coated tap allows high-speed, high-efficiency threading of blind holes.
[Features]
· Adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance.
· Tap with TiN coating on the surface and stable service life due to high-speed and high-efficiency threading.
· Special relief prevents over-cutting due to excessive advancement of the tap.
[Applications]
· For standard dimensions, it is used when the protrusion length is insufficient.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSPL3M0.5X100
GSPL4M0.7X100
GSPL5M0.8X100
GSPL5M0.8X120
GSPL6M1X100
GSPL6M1X120
GSPL8M1X100
GSPL8M1X120
GSPL8M1X150
GSPL8M1.25X120
GSPL8M1.25X150
GSPL10M1.5X100
GSPL10M1.5X120
GSPL10M1.5X150
GSPL10M1.25X100
GSPL10M1.25X120
GSPL10M1.25X150
GSPL12M1.5X100
GSPL12M1.5X150
GSPL12M1.75X100
GSPL12M1.75X150
GSPL14M2X150
GSPL16M2X150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)

50.53 €

4 jours M30.51004G63.5182.31

40.75 €

4 jours M40.71005G64.9203.051

35.57 €

4 jours M50.81005.5G65.6223.91

43.16 €

6 jours M50.81205.5G65.6223.91

31.13 €

4 jours M611006G67244.71

39.29 €

6 jours M611206G67244.71

38.35 €

4 jours M811006.2G78.753462

47.16 €

6 jours M811206.2G78.753462

62.76 €

6 jours M811506.2G78.753462

47.16 €

6 jours M81.251206.2G78.753462

62.76 €

6 jours M81.251506.2G78.753462

46.36 €

6 jours M101.51007G710.5396.82

55.39 €

6 jours M101.51207G710.5396.82

73.10 €

6 jours M101.51507G710.5396.82

46.36 €

6 jours M101.251007G710.5396.82

55.39 €

6 jours M101.251207G710.5396.82

73.10 €

6 jours M101.251507G710.5396.82

58.96 €

6 jours M121.51008.5G812.25448.32

93.30 €

6 jours M121.51508.5G812.25448.32

58.96 €

6 jours M121.751008.5G812.25448.32

93.30 €

6 jours M121.751508.5G812.25448.32

115.88 €

6 jours M14215010.5G8144510.32

86.50 €

6 jours M16215012.5G8144712.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Alloy HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Surface Treatment TiN Number of Grooves Flutes 3
Quantity of units ordered(piece) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique