• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud à main G GHT

Taraud à main G GHT

From general steel to difficult-to-cut materials, this coated tap allows high efficiency threading.
[Features]
· Adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance.
· Tap with TiN coating on the surface and stable service life due to high-speed and high-efficiency threading.
[Features]
· For high-hardness material and long-life machining.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GHT2.6M0.45X1.5
GHT2.6M0.45X3
GHT3M0.5X1.5
GHT3M0.5X3
GHT4M0.7X1.5
GHT5M0.8X1.5
GHT5M0.8X3
GHT6M1X1.5
GHT6M1X3
GHT8M1X1.5
GHT8M1X3
GHT8M1.25X1.5
GHT8M1.25X3
GHT10M1X1.5
GHT10M1X3
GHT10M1.5X1.5
GHT10M1.5X3
GHT10M1.25X1.5
GHT10M1.25X3
GHT12M1.5X1.5
GHT12M1.5X3
GHT12M1.25X1.5
GHT12M1.25X3
GHT12M1.75X1.5
GHT12M1.75X3
GHT14M1.5X1.5
GHT14M1.5X3
GHT14M2X1.5
GHT14M2X3
GHT16M1.5X1.5
GHT16M1.5X3
GHT16M2X1.5
GHT16M2X3
GHT18M1.5X1.5
GHT18M1.5X3
GHT18M2.5X1.5
GHT18M2.5X3
GHT20M1.5X1.5
GHT20M1.5X3
GHT20M2.5X1.5
GHT20M2.5X3
GHT22M2.5X1.5
GHT22M2.5X3
GHT24M3X1.5
GHT24M3X3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)

19.40 €

6 jours M2.60.451.5P443GT39.53162.61

19.40 €

6 jours M2.60.453P443GT39.53162.61

16.48 €

6 jours M30.51.5P464GT5113182.32

19.30 €

4 jours M30.53P464GT5113182.32

19.09 €

4 jours M40.71.5P525GT5133213.052

16.41 €

6 jours M50.81.5P605.5GT5163253.92

16.41 €

6 jours M50.83P605.5GT5163253.92

17.14 €

6 jours M611.5P626GT5193304.72

20.02 €

4 jours M613P626GT5193304.72

27.02 €

4 jours M811.5P706.2GT6223--3

23.47 €

6 jours M813P706.2GT6223--3

22.46 €

6 jours M81.251.5P706.2GT6223--3

25.91 €

4 jours M81.253P706.2GT6223--3

33.17 €

6 jours M1011.5P757GT6243--3

33.17 €

6 jours M1013P757GT6243--3

27.05 €

6 jours M101.51.5P757GT6243--3

27.05 €

6 jours M101.53P757GT6243--3

27.05 €

6 jours M101.251.5P757GT6243--3

27.05 €

6 jours M101.253P757GT6243--3

36.22 €

6 jours M121.51.5P828.5GT7294--3

36.22 €

6 jours M121.53P828.5GT7294--3

36.22 €

6 jours M121.251.5P828.5GT7294--3

36.22 €

6 jours M121.253P828.5GT7294--3

36.22 €

6 jours M121.751.5P828.5GT7294--3

36.22 €

6 jours M121.753P828.5GT7294--3

48.40 €

6 jours M141.51.5P8810.5GT7304--3

48.40 €

6 jours M141.53P8810.5GT7304--3

48.40 €

6 jours M1421.5P8810.5GT7304--3

48.40 €

6 jours M1423P8810.5GT7304--3

61.09 €

6 jours M161.51.5P9512.5GT7324--3

61.09 €

6 jours M161.53P9512.5GT7324--3

61.09 €

6 jours M1621.5P9512.5GT7324--3

61.09 €

6 jours M1623P9512.5GT7324--3

79.44 €

6 jours M181.51.5P10014GT8374--3

79.44 €

6 jours M181.53P10014GT8374--3

79.44 €

6 jours M182.51.5P10014GT8374--3

79.44 €

6 jours M182.53P10014GT8374--3

98.42 €

6 jours M201.51.5P10515GT8374--3

98.41 €

6 jours M201.53P10515GT8374--3

98.40 €

6 jours M202.51.5P10515GT8374--3

98.40 €

6 jours M202.53P10515GT8374--3

94.53 €

6 jours M222.51.5P11517GT8384--3

94.53 €

6 jours M222.53P11517GT8384--3

118.17 €

6 jours M2431.5P12019GT8454--3

118.17 €

6 jours M2433P12019GT8454--3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Tool Material Type Alloy HSS work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N Available
Surface Treatment TiN Quantity of units ordered(piece) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique