• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud en spirale T TSP

Taraud en spirale T TSP

General-purpose tap used for threading blind holes.
[Features]
· The special groove shape excels in chip discharge properties, eliminating biting of chips and winding around taps.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSP2M0.4
TSP2.3M0.4
TSP2.5M0.45
TSP2.6M0.45
TSP3M0.5
TSP3.5M0.6
TSP4M0.7
TSP5M0.8
TSP6M0.75
TSP6M1
TSP7M1
TSP8M1
TSP10M1
TSP10M1.5
TSP10M1.25
TSP12M1.5
TSP12M1.25
TSP12M1.75
TSP14M1.5
TSP14M2
TSP16M1.5
TSP16M2
TSP18M1.5
TSP18M2.5
TSP20M1.5
TSP20M2.5
TSP22M1.5
TSP22M2.5
TSP24M1.5
TSP24M3
TSP27M1.5
TSP27M3
TSP30M1.5
TSP30M3.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)
Quantity of units ordered
(piece)

15.33 €

6 jours M20.4403G383152110

13.73 €

6 jours M2.30.4423G39.53152.3110

12.15 €

4 jours M2.50.45443G39.53162.5110

10.81 €

6 jours M2.60.45443G39.53162.6110

8.69 €

4 jours M30.5464G653182.3210

9.40 €

4 jours M3.50.6484G653182.7210

8.44 €

4 jours M40.7525G673203.05210

8.54 €

4 jours M50.8605.5G683223.9210

12.23 €

6 jours M60.75626G6103254.7210

9.14 €

4 jours M61626G6103254.7210

11.90 €

6 jours M71656.2G6103265.7310

19.00 €

6 jours M81706.2G7123346310

20.42 €

6 jours M101757G7153396.8310

16.41 €

4 jours M101.5757G7153396.8310

16.41 €

6 jours M101.25757G7153396.8310

25.43 €

6 jours M121.5828.5G8173438.335

25.43 €

6 jours M121.25828.5G8173438.335

25.43 €

4 jours M121.75828.5G8173438.335

34.11 €

6 jours M141.58810.5G82034410.335

34.11 €

4 jours M1428810.5G82034410.335

44.38 €

6 jours M161.59512.5G82035012.335

44.38 €

6 jours M1629512.5G82035012.335

59.40 €

6 jours M181.510014G82535613.831

59.40 €

6 jours M182.510014G92535613.831

76.09 €

6 jours M201.510515G82545714.831

76.09 €

6 jours M202.510515G92545714.831

98.36 €

6 jours M221.511517G82546216.831

98.36 €

6 jours M222.511517G92546216.831

121.73 €

6 jours M241.512019G83046718.831

121.73 €

6 jours M24312019G93046718.831

123.95 €

6 jours M271.513020G83046719.831

123.95 €

6 jours M27313020G93046719.831

158.44 €

6 jours M301.513523G83547222.831

158.44 €

6 jours M303.513523G93547222.831

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Alloy HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique