Taraud en spirale G GSP

Taraud en spirale G GSP

From general steel to difficult-to-cut materials, this coated tap allows high-speed, high-efficiency threading of blind holes.
[Features]
· A tap that adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance and has a TiN coated surface.
· It has a stable life using high-speed, high-precision threading.
· Special relief prevents over-cutting due to excessive advancement of the tap.
[Applications]
· High-speed, high-efficiency threading of through holes on materials ranging from general steel to difficult-to-cut materials.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSP2.6M0.45
GSP3M0.5
GSP4M0.7
GSP5M0.8
GSP6M1
GSP8M1
GSP8M1.25
GSP10M1
GSP10M1.5
GSP10M1.25
GSP12M1.5
GSP12M1.25
GSP12M1.75
GSP14M1.5
GSP14M2
GSP16M1.5
GSP16M2
GSP18M1.5
GSP18M2.5
GSP20M1.5
GSP20M2.5
GSP22M2.5
GSP24M3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)
Model Type
(Type)

19.06 €

Devis M2.60.45443G39.53--1

16.39 €

4 jours M30.5464G53.53182.32

16.27 €

4 jours M40.7525G54.93203.052

16.30 €

4 jours M50.8605.5G55.63223.92

17.23 €

4 jours M61626G573244.72

24.04 €

Devis M81706.2G78.7533463

22.85 €

4 jours M81.25706.2G78.7533463

31.61 €

Devis M101757G710.53396.83

28.09 €

Devis M101.5757G710.53396.83

28.09 €

Devis M101.25757G710.53396.83

38.42 €

Devis M121.5828.5G812.253448.33

38.42 €

4 jours M121.25828.5G812.253448.33

38.42 €

4 jours M121.75828.5G812.253448.33

51.89 €

Devis M141.58810.5G81434510.33

51.89 €

Devis M1428810.5G81434510.33

66.04 €

Devis M161.59512.5G81434712.33

66.04 €

Devis M1629512.5G81434712.33

87.01 €

Devis M181.510014G917.535213.83

87.01 €

Devis M182.510014G917.535213.83

108.44 €

Devis M201.510515G917.545414.83

108.44 €

Devis M202.510515G917.545414.83

103.84 €

Devis M222.511517G917.545516.83

129.37 €

Devis M24312019G92146218.83

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Alloy HSS
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Cast Iron (FC) / Copper (Cu) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole
Coating Y/N Available Surface Treatment TiN Quantity of units ordered(piece) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique