Long cou pour le travail du cuivre, type hémisphérique CURIBR

Long cou pour le travail du cuivre, type hémisphérique CURIBR
  • Remise sur volume
Ideal for fine processing of copper electrodes. Available in various sizes and can be used for all kinds of machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CURIBR0.1X0.5
CURIBR0.1X0.5X6
CURIBR0.1X1
CURIBR0.1X1X6
CURIBR0.1X1.5
CURIBR0.1X1.5X6
CURIBR0.1X2
CURIBR0.1X2X6
CURIBR0.2X1
CURIBR0.2X1X6
CURIBR0.2X1.5
CURIBR0.2X1.5X6
CURIBR0.2X2
CURIBR0.2X2X6
CURIBR0.2X2.5X6
CURIBR0.2X3
CURIBR0.2X3X6
CURIBR0.2X4X6
CURIBR0.2X5X6
CURIBR0.3X2
CURIBR0.3X2X6
CURIBR0.3X3
CURIBR0.3X3X6
CURIBR0.3X4
CURIBR0.3X4X6
CURIBR0.3X5X6
CURIBR0.3X6
CURIBR0.3X6X6
CURIBR0.3X8X6
CURIBR0.3X10X6
CURIBR0.4X2X6
CURIBR0.4X3
CURIBR0.4X3X6
CURIBR0.4X4
CURIBR0.4X4X6
CURIBR0.4X5X6
CURIBR0.4X6X6
CURIBR0.4X7X6
CURIBR0.4X8X6
CURIBR0.4X10X6
CURIBR0.5X3
CURIBR0.5X3X6
CURIBR0.5X4
CURIBR0.5X4X6
CURIBR0.5X5
CURIBR0.5X5X6
CURIBR0.5X6
CURIBR0.5X6X6
CURIBR0.5X7X6
CURIBR0.5X8
CURIBR0.5X8X6
CURIBR0.5X9X6
CURIBR0.5X10
CURIBR0.5X10X6
CURIBR0.5X12
CURIBR0.5X12X6
CURIBR0.5X14X6
CURIBR0.5X16X6
CURIBR0.5X18X6
CURIBR0.5X20X6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck half-angle α
(Degree)
Neck diameter D1
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1°
(mm)

130.10 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2450.540.211.490.520.540.580.63

156.41 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2500.560.211.660.520.540.580.63

127.81 €

1 Disponible 6 jours 0.10.245140.210.921.041.081.181.3

152.99 €

1 Disponible 6 jours 0.10.250160.211.271.041.081.181.3

140.35 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2451.540.210.41.561.631.781.96

116.45 €

1 Disponible 6 jours 0.10.2501.560.210.901.561.631.781.96

152.89 €

1 Disponible 6 jours 0.10.245240.29.932.082.172.372.62

124.41 €

1 Disponible 6 jours 0.10.250260.210.562.082.172.372.62

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.20.445140.410.971.031.071.161.26

105.00 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450160.411.321.031.071.161.26

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.20.4451.540.410.421.561.621.761.93

104.64 €

1 Disponible 6 jours 0.20.4501.560.410.941.561.621.761.93

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.20.445240.49.932.082.162.352.59

113.43 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450260.410.582.082.162.352.59

137.92 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450360.49.933.123.253.553.92

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.20.445340.49.063.123.253.553.92

123.34 €

1 Disponible 6 jours 0.20.4502.560.410.252.62.712.953.25

146.97 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450460.49.364.164.344.755.25

146.97 €

1 Disponible 6 jours 0.20.450560.48.855.215.435.946.57

66.45 €

1 Disponible 6 jours 0.30.645240.69.922.072.152.342.56

85.61 €

1 Disponible 6 jours 0.30.650260.610.602.072.152.342.56

66.45 €

1 Disponible 6 jours 0.30.645340.69.013.123.243.533.89

85.37 €

1 Disponible 6 jours 0.30.650360.69.933.123.243.533.89

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.30.645440.68.254.164.334.735.21

89.48 €

1 Disponible 6 jours 0.30.650460.69.334.164.334.735.21

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.30.650560.68.815.25.425.926.54

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.30.645640.67.076.246.517.127.87

89.48 €

1 Disponible 6 jours 0.30.650660.68.346.246.517.127.87

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.30.650860.67.538.338.699.5110.52

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.30.6501060.66.8710.4210.8711.9113.18

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450260.810.622.072.142.322.53

89.65 €

1 Disponible 6 jours 0.41.445340.88.953.113.233.513.85

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450360.89.923.113.233.513.85

70.34 €

1 Disponible 6 jours 0.41.445440.88.164.154.324.715.18

89.48 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450460.89.314.154.324.715.18

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450560.88.775.25.415.916.51

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450660.88.286.246.57.17.84

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450760.87.857.287.598.39.16

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.450860.87.468.338.689.510.49

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.41.4501060.86.7810.4110.8611.8913.14

64.07 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5453418.883.113.223.493.82

81.37 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5503619.913.113.223.493.82

64.07 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5454418.064.154.314.695.15

83.10 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5504619.284.154.314.695.15

64.07 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5455417.375.195.45.896.48

83.10 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5505618.725.195.45.896.48

69.42 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5456416.86.246.497.087.8

88.67 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5506618.226.246.497.087.8

151.12 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5507617.787.287.588.289.13

69.42 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5458415.878.328.679.4810.46

88.67 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5508617.388.328.679.4810.46

151.12 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5509617.029.369.7610.6711.79

69.42 €

1 Disponible 6 jours 0.51.54510415.1710.4110.8511.8713.11

88.67 €

1 Disponible 6 jours 0.51.55010616.7010.4110.8511.8713.11

69.42 €

1 Disponible 8 jours 0.51.54512414.6212.4913.0314.2615.77

88.67 €

1 Disponible 6 jours 0.51.55012616.1312.4913.0314.2615.77

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.51.56014615.6514.5815.2116.6618.42

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.51.56016615.2416.6617.3919.0521.08

113.83 €

1 Disponible 6 jours 0.51.56018614.8818.7519.5721.4423.73

122.75 €

1 Disponible 6 jours 0.51.56020614.5720.8321.7423.8426.39

Loading...

Informations de base

Type Sphérique à col long work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) -0.007~+0.003 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R

Assistance technique