Inscription
Configurer
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • shank diameter Ds(mm)
  • Class TAP Limit
  • Thread Length l(mm)
  • Under-head Length Ln(mm)
  • Neck diameter dn(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Taraud en spirale G pour trous profonds en acier inoxydable GSPS

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Nominal

    Pitch, Number of Threading

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    shank diameter Ds

    (mm)

    Class TAP Limit

    Thread Length l

    (mm)

    Under-head Length Ln

    (mm)

    Neck diameter dn

    (mm)

    Quantité minimale de commande
    M8
    1.25
    70
    6.2
    G7
    8.75
    30
    6.6
    1 pièces
    M12
    1.75
    82
    8.5
    G8
    12.25
    37
    10.1
    1 pièces
    M16
    2
    95
    12.5
    G8
    14
    43
    13.8
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    34.33 €
    ( 40.85 € )
    6 jours ouvrables
    34.33 €
    ( 40.85 € )
    6 jours ouvrables
    88.25 €
    ( 105.02 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Coating tap suitable for stainless steel and places prone to chip clogging.
    [Features]
    · Adopts powdered high-speed steel with excellent wear resistance.
    · Tap with TiN coating on the surface and stable service life due to high-speed and high-efficiency threading.
    · A thick neck, which eliminates chipping and wrapping of chips, has been adopted.
    [Applications]
    · Coating tap suitable for stainless steel and places prone to chip clogging.