Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Hole type | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Model Type (Type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 10 | 6 jours | M1.4 | 0.3 | 4P | Pour trou traversant | 34 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||
22.75 € | 10 | 6 jours | M1.7 | 0.35 | 4P | Pour trou traversant | 36 | 3 | 4 | 13 | 1 | ||
21.79 € | 10 | 6 jours | M2 | 0.4 | 2P | Pour trou borgne | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
21.79 € | 10 | 6 jours | M2 | 0.4 | 4P | Pour trou traversant | 40 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
20.35 € | 10 | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 2P | Pour trou borgne | 42 | 3 | 4 | 15 | 2 | ||
20.35 € | 10 | 6 jours | M2.3 | 0.4 | 4P | Pour trou traversant | 42 | 3 | 4 | 15 | 1 | ||
19.11 € | 10 | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 2P | Pour trou borgne | 44 | 3 | 4 | 16 | 2 | ||
19.11 € | 10 | 6 jours | M2.5 | 0.45 | 4P | Pour trou traversant | 44 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
19.11 € | 10 | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 2P | Pour trou borgne | 44 | 3 | 4 | 16 | 2 | ||
16.18 € | 10 | 6 jours | M2.6 | 0.45 | 4P | Pour trou traversant | 44 | 3 | 4 | 16 | 1 | ||
14.94 € | 10 | 6 jours | M3 | 0.5 | 2P | Pour trou borgne | 46 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
17.66 € | 10 | 6 jours | M3 | 0.5 | 4P | Pour trou traversant | 46 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
17.46 € | 10 | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 2P | Pour trou borgne | 48 | 4 | 5 | 18 | 2 | ||
17.46 € | 10 | 6 jours | M3.5 | 0.6 | 4P | Pour trou traversant | 48 | 4 | 5 | 18 | 1 | ||
18.81 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.5 | 2P | Pour trou borgne | 52 | 5 | 6 | 15 | 2 | ||
18.81 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.5 | 4P | Pour trou traversant | 52 | 5 | 6 | 15 | 1 | ||
14.50 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.7 | 2P | Pour trou borgne | 52 | 5 | 6 | 20 | 2 | ||
14.50 € | 10 | 6 jours | M4 | 0.7 | 4P | Pour trou traversant | 52 | 5 | 6 | 20 | 1 | ||
18.68 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.5 | 2P | Pour trou borgne | 52 | 5.5 | 6 | 15 | 2 | ||
19.78 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.5 | 4P | Pour trou traversant | 52 | 5.5 | 6 | 15 | 1 | ||
15.97 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.8 | 2P | Pour trou borgne | 60 | 5.5 | 6 | 22 | 2 | ||
14.94 € | 10 | 6 jours | M5 | 0.8 | 4P | Pour trou traversant | 60 | 5.5 | 6 | 22 | 1 | ||
17.79 € | 10 | 6 jours | M6 | 0.5 | 2P | Pour trou borgne | 55 | 6 | 6 | 15 | 4 | ||
21.04 € | 10 | 6 jours | M6 | 0.5 | 4P | Pour trou traversant | 55 | 6 | 6 | 15 | 3 | ||
20.07 € | 10 | 6 jours | M6 | 0.75 | 2P | Pour trou borgne | 62 | 6 | 6 | 20 | 4 | ||
20.07 € | 10 | 6 jours | M6 | 0.75 | 4P | Pour trou traversant | 62 | 6 | 6 | 20 | 3 | ||
19.11 € | 10 | 6 jours | M6 | 1 | 2P | Pour trou borgne | 62 | 6 | 7 | 24 | 4 | ||
16.18 € | 10 | 6 jours | M6 | 1 | 4P | Pour trou traversant | 62 | 6 | 7 | 24 | 3 | ||
20.80 € | 10 | 6 jours | M8 | 1 | 2P | Pour trou borgne | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
24.29 € | 10 | 6 jours | M8 | 1 | 4P | Pour trou traversant | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
19.58 € | 10 | 6 jours | M8 | 1.25 | 2P | Pour trou borgne | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
19.58 € | 10 | 6 jours | M8 | 1.25 | 4P | Pour trou traversant | 70 | 6.2 | 7 | 30 | 5 | ||
28.95 € | 10 | 6 jours | M10 | 1 | 2P | Pour trou borgne | 70 | 7 | 7 | 30 | 5 | ||
30.66 € | 10 | 6 jours | M10 | 1 | 4P | Pour trou traversant | 70 | 7 | 7 | 30 | 5 | ||
29.30 € | 10 | 6 jours | M10 | 1.5 | 2P | Pour trou borgne | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
29.30 € | 10 | 6 jours | M10 | 1.5 | 4P | Pour trou traversant | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
29.30 € | 10 | 6 jours | M10 | 1.25 | 2P | Pour trou borgne | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 | ||
29.30 € | 10 | 6 jours | M10 | 1.25 | 4P | Pour trou traversant | 75 | 7 | 7 | 32 | 5 |
Loading...
Screw Types | Métrique | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Cuivre (Cu) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Taraud à bout hémisphérique | Coating Y/N | N/A | Radial Count Radial(Quantity) | 4 |
Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Hole type
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Model Type(Type)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles