Fraise hémisphérique dure GS GSBH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSBH20020SF
GSBH20030SF
GSBH20050SF
GSBH20075SF
GSBH20100SF
GSBH20125SF
GSBH20150SF
GSBH20200SF
GSBH20250SF
GSBH20300SF
GSBH20400SF
GSBH20500SF
GSBH20600SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Outer Diameter Tolerance
(mm)

123.76 €

1 6 jours 0.20.4500.640.410

118.60 €

1 6 jours 0.30.6500.940.610

88.53 €

1 6 jours 0.51501.54110

96.27 €

1 6 jours 0.751.5502.341.510

89.51 €

1 6 jours 126036215

96.37 €

1 6 jours 1.252.5603.862.515

101.54 €

1 9 jours 1.53604.56315

96.41 €

1 6 jours 247066415

105.88 €

1 6 jours 2.55807.56515

109.32 €

1 6 jours 3680-66-

99.35 €

1 6 jours 4890-88-

126.01 €

1 6 jours 510100-1010-

164.16 €

1 6 jours 612110-1212-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R

Assistance technique