Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SB-6C
Product Type | Colonne magnétique (type à piètement) | Size | Petit | Adsorption Power(N) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Stem attachment | φ6、φ8 | Dovetail Groove Y/N | Disponible | Metal Fitting Mounting Screw | M8 x 1.25 |
Base Dimensions (Width)(mm) | 50 | Base Dimensions (Depth)(mm) | 60 | Base Dimensions (Height)(mm) | 55 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | Knob for fine adjustment(Presence) | NA | Material | Ferrite Magnet |
Vous vous trouvez sur la page de Magnet Base Standard Type, le numéro d'article est le suivant: SB-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB-6C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles