Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PRO27C10023-30
Référence pièce
|
---|
PRO27C10023-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
42.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Product Type | Type déporté | work material | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 100 |
Blade thickness(mm) | 2.3 | Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Durability emphasized |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Manufacturer Product Code | PRO27-CUT100 X 2.3 X 15A 30 P |
Vous vous trouvez sur la page de Série Pro Cut PRO27-CUT, le numéro d'article est le suivant: PRO27C10023-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PRO27C10023-30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles