Clé à molette (usage intensif)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M200
M250
M300
M375
M450
M600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mouth Opening Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions
(mm)
Size Features 1

36.97 €

6 Disponible 5 jours 0~24206250M16200JIS Strength Class 1, 5 Times Strength

49.41 €

1 Disponible 5 jours 0~29258440M18250JIS Strength Class 1, 5 Times Strength

65.39 €

1 Disponible 5 jours 0~34304700M22300JIS Strength Class 1, 5 Times Strength

124.21 €

1 Disponible 5 jours 0~443851350M27375JIS Strength Class 1, 5 Times Strength

119.60 €

1 Disponible 5 jours 0~534651900M33450A powerful/large monkey wrench (there is no JIS standard for the 450)

181.29 €

141.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

0~676153400M42600A powerful/large monkey wrench (there is no JIS standard for the 600)

Loading...

  1. 1

Assistance technique