Lame 2 cannelures série GSX MILL 1.5D GSX2C-1.5D

Lame 2 cannelures série GSX MILL 1.5D GSX2C-1.5D
  • Remise sur volume
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials. The blade edge is a Gash Land type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX20100C-1.5D
GSX20200C-1.5D
GSX20300C-1.5D
GSX20350C-1.5D
GSX20400C-1.5D
GSX20450C-1.5D
GSX20500C-1.5D
GSX20550C-1.5D
GSX20600C-1.5D
GSX20700C-1.5D
GSX20800C-1.5D
GSX20900C-1.5D
GSX21000C-1.5D
GSX21200C-1.5D
GSX21400C-1.5D
GSX21500C-1.5D
GSX21600C-1.5D
GSX22000C-1.5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

18.44 €

1 6 jours 11.54401

17.58 €

1 Disponible 6 jours 234402

23.48 €

1 6 jours 34.56453

39.39 €

1 Disponible 6 jours 3.55.36453.5

26.92 €

1 6 jours 466454

46.44 €

1 Disponible 6 jours 4.56.86504.5

28.91 €

1 6 jours 57.56505

46.44 €

1 Disponible 6 jours 5.58.36505.5

30.89 €

1 6 jours 696506

69.55 €

1 6 jours 7118607

50.92 €

1 6 jours 8128608

92.50 €

1 6 jours 91410709

62.09 €

1 6 jours 1015107010

84.05 €

1 Disponible 6 jours 1218127512

137.57 €

1 6 jours 1421169014

173.58 €

1 6 jours 1523169015

175.39 €

1 6 jours 1624169016

295.80 €

1 6 jours 20302010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique