Fraise cylindrique type MEF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MEF11-S10

Référence pièce
MEF11-S10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.76 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral Overall Length(mm) 103 Shank diameter (d)(mm) 10
Number of flutes(sheet) 1 Length under neck(mm) 23 φDS(mm) 3.0
Wrench DT-7 Clamp screw B-2250TR Compatible Tip SPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z
Scooping Angle (°) A.R. +5° Scooping Angle (°) R.R. -13° φDL(mm) 11
Target bolt size M6

Vous vous trouvez sur la page de Fraise cylindrique type MEF, le numéro d'article est le suivant: MEF11-S10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MEF11-S10.

Assistance technique