Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DG10503 |
MG10503 |
NF10403 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adsorption Power (N) | Arm Length (1) (mm) | Arm Length (2) (mm) | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Mass (kg) | Overall Arm Length (mm) | Full height (mm) | Arm Material | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.50 € | 1 | 6 jours | 800 | 110 | 101 | 50 | 60 | 55 | 1.4 | 232.5 | 326 | Aluminum | Standard Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | ||
260.02 € | 1 | 6 jours | 800 | 133 | 113 | 50 | 60 | 55 | 1.9 | 267.5 | 369 | Steel | Weight Class Dial Gauge Holder with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism | ||
123.87 € | 1 | 6 jours | 320 | 56 | 51 | 30 | 40 | 35 | 0.52 | 128.5 | 202 | Steel | Popeye Flex with One-Touch Hand-Held Micro-Feed Mechanism |
Loading...
Product Type | Colonne magnétique (type de bras) | Size | Type large | Mounting hole for measuring device | φ6、φ8 |
---|---|---|---|---|---|
Dovetail Groove Y/N | Disponible | Arm Length (3)(mm) | 21.5 | Fine Adjustment Mechanism | On-Hand Fine Adjustment |
Main Body of Magnet, ON/OFF Switch | ○ |
Configurer
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Arm Length (1)(mm)
Arm Length (2)(mm)
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Mass(kg)
Overall Arm Length(mm)
Full height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles