Foret en carbure de très faible diamètre, type 10D UVM-DRL-10D

Foret en carbure de très faible diamètre, type 10D UVM-DRL-10D
Enables unprecedented ultra-small diameter drilling range with a minimum diameter of φ0.02.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UVM-DRL-10D-0.02X3
UVM-DRL-10D-0.02X3.175
UVM-DRL-10D-0.03X3
UVM-DRL-10D-0.03X3.175
UVM-DRL-10D-0.04X3
UVM-DRL-10D-0.04X3.175
UVM-DRL-10D-0.05X3
UVM-DRL-10D-0.05X3.175
UVM-DRL-10D-0.08X3
UVM-DRL-10D-0.08X3.175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

185.79 €

1 6 jours 0.020.2238589102

185.79 €

1 6 jours 0.020.223.1758589152

162.50 €

1 6 jours 0.030.3338589103

162.50 €

1 6 jours 0.030.333.1758589153

137.58 €

1 6 jours 0.040.4438589104

137.58 €

1 6 jours 0.040.443.1758589154

125.12 €

1 6 jours 0.050.5538589105

125.12 €

1 6 jours 0.050.553.1758589155

106.94 €

1 6 jours 0.080.8838589108

106.94 €

1 6 jours 0.080.883.1758589158

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Aluminium / Titane Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 38
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type Autre
With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120 Thinning NA
Coating Details Smooth Coating

Assistance technique