Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Tip angle (°) | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 61505 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
30.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 3.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 61506 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 61507 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
25.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 61508 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
25.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 61509 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.51 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595051 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.52 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595052 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.53 | 3 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595053 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.55 | 3.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595055 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.56 | 3.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595056 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.57 | 3.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595057 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.58 | 3.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595058 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
35.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.59 | 3.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595059 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.61 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595061 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.62 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595062 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.63 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595063 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.64 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595064 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.65 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595065 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.66 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595066 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.67 | 4 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595067 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.68 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595068 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
32.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.69 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595069 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.71 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595071 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.72 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595072 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.73 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595073 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.74 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595074 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.75 | 4.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595075 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.76 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595076 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.77 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595077 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.78 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595078 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
29.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.79 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595079 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.81 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595081 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.82 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595082 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.83 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595083 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.84 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595084 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.85 | 5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595085 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.86 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595086 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.87 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595087 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.88 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595088 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
28.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.89 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595089 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.91 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595091 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.92 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595092 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.93 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595093 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.94 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595094 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.95 | 5.5 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595095 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.96 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595096 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.97 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595097 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.98 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595098 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.99 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595099 | 150 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
13.40 € | 1 | 6 jours | 1 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 61510 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | ||
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.01 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595101 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.02 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595102 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.03 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595103 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.04 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595104 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
17.00 € | 1 | 6 jours | 1.05 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595105 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | ||
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.06 | 6 | 38 | Tige de fraise | 3 | 8595106 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.07 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 8595107 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.08 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 8595108 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
22.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.09 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 8595109 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) | |
13.20 € | 1 | 6 jours | 1.1 | 7 | 39 | Tige de fraise | 3 | 61511 | 140 | Four Facet Point (Dc≤13) |
Loading...
Work material | General steel / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | HSS à haute teneur en vanadium | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | Type | 4D or Less |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles